IGUS | e-prowadniki
62 62 666 E61.62 ... E61.62 667 E61.62 Ba Bi E61.4 H H H F = H D R S/2 S 84 100 100 50 - 84 + 80 FL B FL G 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 10 6,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 1098 1028 Bi Ba E61.62 [mm] [mm] [kg/m] E61.62. 050. R .0 E61.62. 060. R .0 E61.62. 070. R .0 E61.62. 087. R .0 E61.62. 100. R .0 E61.62. 110. R .0 E61.62. 112. R .0 E61.62. 120. R .0 E61.62. 137. R .0 E61.62. 150. R .0 E61.62. 162. R .0 E61.62. 170. R .0 E61.62. 180. R .0 E61.62. 187. R .0 E61.62. 200. R .0 E61.62. 212. R .0 Bi Ba E61.62 [mm] [mm] [kg/m] E61.62. 230. R .0 E61.62. 237. R .0 E61.62. 250. R .0 E61.62. 262. R .0 E61.62. 280. R .0 E61.62. 290. R .0 E61.62. 300. R .0 E61.62. 312. R .0 E61.62. 325. R .0 E61.62. 337. R .0 E61.62. 350. R .0 E61.62. 362. R .0 E61.62. 375. R .0 E61.62. 387. R .0 E61.62. 400. R .0 R 115 150 * 200 * 250 * 300 * 350 * H D K L K = S / 2 + K R [mm] | 115 | 150 * | 200 * | 250 * | 300 * | 350 * | E6.1 | Seria E61.62 | Zakres produktów Dynamiczna, cicha, lekka i odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach czystych Więcej informacji www.igus.pl/E61.62 e-prowadnik | Seria E61.52 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Informacja instalacyjna - System E6.1 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć czynność od spodu. Film montażowy dostepny na www.igus.pl/E61_montaz Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] E6.1 | Seria E61.62 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E6.1 Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤54 mm 62 84 384 454 554 654 754 854 232 267 317 367 417 467 465 575 730 890 1 045 1 200 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 80 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokośćwewn. [mm] 62 Skok [mm/ogniwo] 50 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 20 1 000 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 50 82 ≈ 2,514 68 100 ≈ 2,577 75 107 ≈ 2,601 87 119 ≈ 2,642 100 132 ≈ 2,687 108 140 ≈ 2,715 112 144 ≈ 2,729 125 157 ≈ 2,774 137 169 ≈ 2,816 150 182 ≈ 2,861 162 194 ≈ 2,902 168 200 ≈ 2,923 175 207 ≈ 2,947 187 219 ≈ 2,989 200 232 ≈ 3,034 212 244 ≈ 3,076 Nr art. e-prowadniki 225 257 ≈ 3,121 237 269 ≈ 3,162 250 282 ≈ 3,207 262 294 ≈ 3,249 275 307 ≈ 3,294 287 319 ≈ 3,336 300 332 ≈ 3,381 312 344 ≈ 3,422 325 357 ≈ 3,467 337 369 ≈ 3,509 350 382 ≈ 3,554 362 394 ≈ 3,596 375 407 ≈ 3,641 387 419 ≈ 3,682 400 432 ≈ 3,782 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E61.62. 100 . 115 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=