IGUS | e-prowadniki
52 52 662 E61.52 ... E61.52 663 E61.52 FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 H H H F = H D R S/2 S 65 63 30 63,5 - 65 + 40 Ba Bi E61.4 1098 1026 Bi Ba E61.52 [mm] [mm] [kg/m] E61.52. 040 R .0 E61.52. 050 R .0 E61.52. 052 R .0 E61.52. 062 R .0 E61.52. 070 R .0 E61.52. 075 R .0 E61.52. 087 R .0 E61.52. 100 R .0 Bi Ba E61.52 [mm] [mm] [kg/m] E61.52. 125 R .0 E61.52. 150 R .0 E61.52. 175 R .0 E61.52. 200 R .0 E61.52. 225 R .0 E61.52. 250 R .0 E61.52. 275 R .0 E61.52. 300 R .0 R 075 100 125 150 175 200 H D K L K = S / 2 + K R [mm] | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | Informacja instalacyjna - System E6.1 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć czynność od spodu. Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E61_montaz e-prowadniki | Seria E61.52 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni E6.1 | Seria E61.52 | Zakres produktów Dynamiczna, cicha, lekka i odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach czystych Więcej informacji www.igus.pl/E61.52 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Koniec stały E6.1 | Seria E61.52 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E6.1 Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤46 mm 52 65 265 315 365 415 465 515 153 178 203 228 253 278 300 375 455 535 610 690 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 52 Skok [mm/ogniwo] 30 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 34 1 020 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 40 64 ≈ 1,679 50 74 ≈ 1,724 52 76 ≈ 1,733 62,5 86,5 ≈ 1,780 70 94 ≈ 1,814 75 99 ≈ 1,836 87,5 111,5 ≈ 1,892 100 124 ≈ 1,948 Nr art. e-prowadniki 125 149 ≈ 2,060 150 174 ≈ 2,172 175 199 ≈ 2,283 200 224 ≈ 2,395 225 249 ≈ 2,507 250 274 ≈ 2,619 275 299 ≈ 2,731 300 324 ≈ 2,843 Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E61.52. 100 . 100 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=