IGUS | e-prowadniki

658 40 40 E61.40 ... E61.40 659 E61.40 FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 H H H F = H D R S/2 S 54 65 65 27,8 - 54 + 40 Ba Bi E61.4 1098 1022 Bi Ba E61.40 [mm] [mm] [kg/m] E61.40. 040 R .0 E61.40. 050 R .0 E61.40. 052 R .0 E61.40. 062 R .0 E61.40. 070 R .0 E61.40. 075 R .0 E61.40. 087 R .0 E61.40. 100 R .0 Bi Ba E61.40 [mm] [mm] [kg/m] E61.40. 125 R .0 E61.40. 150 R .0 E61.40. 175 R .0 E61.40. 200 R .0 E61.40. 225 R .0 E61.40. 250 R .0 E61.40. 275 R .0 E61.40. 300 R .0 R 063 075 100 125 150 175 200 H D K L K = S / 2 + K R [mm] | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | Informacja instalacyjna - System E6.1 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć czynność od spodu. Film montażowy dostępny na  www.igus.pl/E61_montaz E6.1 | Seria E61.40 | Zakres produktów Dynamiczna, cicha, lekka i odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach czystych e-prowadnik | Seria E61.40 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Więcej informacji www.igus.pl/E61.40 E6.1 | Seria E61.40 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Aluminiowa podpora ● ● Odporne na korozję i wodęmorską aluminiowe szyny z regulowaną szerokością ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz połączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - brud i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji  Od strony 1068 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E6.1 Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤36 mm 40 54 220 244 294 344 394 444 494 132 144 169 194 219 244 269 255 295 370 450 530 610 685 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 40 Skok [mm/ogniwo] 27,8 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 36 1 001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 40 56 ≈ 0,913 50 66 ≈ 0,950 52 68 ≈ 0,957 62 78 ≈ 0,994 70 86 ≈ 1,023 75 91 ≈ 1,042 87 103 ≈1,086 100 116 ≈ 1,134 Nr art. e-prowadniki 125 141 ≈ 1,226 150 166 ≈ 1,318 175 191 ≈ 1,410 200 216 ≈ 1,502 225 241 ≈ 1,595 250 266 ≈ 1,687 275 291 ≈ 1,779 300 316 ≈ 1,871 Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E61.40. 100 . 100 .0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=