IGUS | e-prowadniki
35 654 E61.35 ... E61.35 655 E61.35 FL B FL G 10 1,0 0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11 12 13 14 0,5 1,0 3,0 0 3,5 2,5 2,0 1,5 0 2,0 4,0 6,0 7,0 H H H F = H D R S/2 S - 42 + 40 42 47,5 47,5 25 Ba Bi E61.3 E61.4 Ba Bi 13 34 <?> <?> Bi Ba E61.35 [mm] [mm] [kg/m] E61.35. 030. R .0 E61.35. 040. R .0 E61.35. 050. R .0 E61.35. 060. R .0 E61.35. 070. R .0 E61.35. 080. R .0 Bi Ba E61.35 [mm] [mm] [kg/m] E61.35. 090. R .0 E61.35. 100. R .0 E61.35. 110. R .0 E61.35. 120. R .0 E61.35. 140. R .0 R 055 075 100 125 150 H D K L K = S / 2 + K R [mm] | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | Informacja instalacyjna - System E6.1 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć czynność od spodu. Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E61_montaz E6.1 | Seria E61.35 | Zakres produktów Dynamiczna, cicha, lekka i odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach czystych Więcej informacji www.igus.pl/E61.35 e-prowadnik | Seria E61.35 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] E6.1 | Seria E61.35 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Aluminiowa podpora ● ● Odporne na korozję i wodęmorską aluminiowe szyny z regulowaną szerokością ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz połączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - brud i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji Od strony 1068 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E6.1 ≤31 mm 35 42 192 232 282 332 382 113,5 133,5 158,5 183,5 208,5 225 290 365 445 525 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 35 Skok [mm/ogniwo] 25 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 40 1 000 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 30 46 ≈ 0,653 40 56 ≈ 0,675 50 66 ≈ 0,696 60 76 ≈ 0,718 70 86 ≈ 0,739 80 96 ≈ 0,761 Nr art. e-prowadniki 90 106 ≈ 0,783 100 116 ≈ 0,804 110 126 ≈ 0,826 120 136 ≈ 0,848 140 156 ≈ 0,891 Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E61.35. 100 . 100 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=