IGUS | e-prowadniki
652 EF61.29 E61.29 Bi Bi A = Bi B = Bi 36 36 22 35 + 19,5 + 10 10 5 10 9,75 ø 4,5 17,5 17,5 E61.290.050.12 A A A E61.290 ... 1 E61.290 ... 1 653 EF61.29 E61.29 29.1.1 29.5.1 2310.X 29.2.1 29.1/29.2 = ≥ 1 29.5 = ≥ 13 28 29 7,5 7 7,5 2 A B Bi [mm] [mm] [mm] 030. ▼ E61.290.030.12 040. ▼ E61.290.040.12 050. ▼ E61.290.050.12 060. ▼ E61.290.060.12 070. ▼ E61.290.070.12 080. ▼ E61.290.080.12 A B Bi [mm] [mm] [mm] 090. ▼ E61.290.090.12 100. ▼ E61.290.100.12 110. ▼ E61.290.110.12 120. ▼ E61.290.120.12 140 . ▼ E61.290.140.12 X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 4 8 2,5 29.2 29.2.1 2,5 8 29.1 29.1.1 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.87 2310.087 090 2300.90 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 2,5 8 29.5 29.5.1 Kąt obrotu odpowiada promieniowi gięcia! Widok KMA z przodu Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Elementy mocujące KMA dostępne są tylko dla nie- parzystej liczby ogniw. Aby otrzymaćwstępnie dopasowane elementy mocujące prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E6.1 | Seria EF61.29 E61.29 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Koniec stały Koniec ruchomy Więcej informacji www.igus.pl/EF61.29 www.igus.pl/E61.29 E6.1 | Seria EF61.29 E61.29 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Uwaga: Prosimy uwzględnić minimalny luz względem ogniw bocznych! 29.1/29.2 = 1 mm | 29.5 = 13 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementemmocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy systemmocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Separator z systememmocowania jest łatwy w montażu i nie wymaga zastosowania śrub Nr art. E6.29.02.Z. Więcej informacji Od strony 1118 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E6.1 niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezamontowany zamontowany Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 40 49,5 30 50 59,5 40 60 69,5 50 70 79,5 60 80 89,5 70 90 99,5 80 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 100 109,5 90 110 119,5 100 120 129,5 110 130 139,5 120 140 149,5 140 Elementy mocujące KMA dostępne są tylko dla nieparzystej liczby ogniw (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=