IGUS | e-prowadniki

648 649 E61.52. 100 . 075 .0 E61.52. 100 . 075 .0 E61.520. 100 .12 2 x E6.52.1.1 1 m E61.52. 100 . 075 .0 + E61.520. 100 .12 + 2 x E6.52.1.1 180°= NC E61.52. 100 . R .0 E61.52. 100 . R .0. NC .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 FL G FL B ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] VDE 0304 IIC UL94-HB EF61.29/E61.29 E61.35 E61.40 E61.52 E61.62 E61.80 Więcej informacji www.igus.pl/E6.1 E6.1 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorówoparte na serii E61.52 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii E61.52 E6.1 | Opcje oraz wzory zamówień Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) Poprzeczki wyjmowane Klucz zamówienia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E6.1 Standard Prosty obrót zewnętrznej części ogniwa bez dodatkowych prac Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 34 ogniwa + Elementy mocujące KMA wahliwe - 1 zestaw Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Szybkość ślizgowa 1) / przyspieszenie ślizgowe 1) na zapytanie Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G na zapytanie Klasa palności, igumid G FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem 1) Aplikacje ślizgowe dla długich przesuwów dostępne na zapytanie, prosimy skontaktować się z firmą igus ® . Seria Samonośna Ślizgowa 1) Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny ≤ 3,50 m na zapytanie ≤ 25 m ≤ 2,0 m na zapytanie ≤ 3,80 m na zapytanie ≤ 30 m ≤ 2,0 m na zapytanie ≤ 5,00 m na zapytanie ≤ 30 m ≤ 2,0 m na zapytanie ≤ 6,00 m na zapytanie ≤ 50 m ≤ 2,0 m na zapytanie ≤ 8,00 m na zapytanie ≤ 60 m ≤ 3,0 m na zapytanie ≤ 10,0 m na zapytanie ≤ 60 m ≤ 4,0 m na zapytanie 1) Aplikacje ślizgowe dla długich przesuwów dostępne na zapytanie, prosimy skontaktować się z firmą igus ® . Typy instalacji, maksymalne przesuwy Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=