IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] E61.29 055 - 150 650 EF61.29 055 - 150 650 E61.35 055 - 150 654 E61.40 063 - 200 658 E61.52 075 - 200 662 E61.62 115 666 E61.80 150 - 200 * 670 646 647 E6.29 1 m/s E6.29 E6.29.100. R .0 T3.29 T3.29.100. R .0 E61.29 E61.29.100. R .0 E61.29 1 m/s E6.29 2 m/s E61.29 2 m/s Więcej informacji www.igus.pl/E6.1 E6.1 | Dodatkowe zalety Natężenie dźwięku dB(A) Waga [kg/m] Wyniki testów z pomiaru hałasu, jakim w laboratorium igus ® została poddana seria E61.29, wykazały poziomy natęże- nia dźwięku poniżej już i tak bardzo dobrych wartości serii E6.29. 32dB(A) - wartość wyznaczona w laboratorium igus ® , v = 1,0 m/s samonośne, seria E61.29.070.055.0 Ze względu na redukcję wagi, generacja serii E6.1 może przy- jąć większe wartości przyspieszenia, sprawiając że jest wysoce dynamicznym ale cichym e-prowadnikiem Natężenie dźwięku -2dB(A) Redukcja wagi Testy systemu E6.1 w laboratorium igus ® Fakt, że wnętrze nowej serii E6.1 zostało zaprojektowane, tak aby być bardzo przyjazne przewodom, podkreśla jej odpowied- niość do stosowania w pomieszczeniach czystych, jak również zwiększa żywotność przewodów i węży. Poprzeczki są bardzo gładkie i zaokrąglone, tak samo jak przejście z ogniwa do poprzeczki, a wszystkie oznaczenia zostały przeniesione poza przekrój e-prowadnika. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E6.1 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. E6.1 | Tabela wyboru Seria Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Szerokość zewnętrzna Wysokość zewnętrzna Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona e-prowadniki E6.1 otwierane wzdłuż promienia wewnętrz- nego i zewnętrznego, z obu stron 29 30 - 140 44 - 14 35 ≈ 1,75 e-prowadniki E6.1 poprzeczki wyjmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia 29 30 - 140 44 - 144 35 ≈ 1,75 35 30 - 140 46 - 156 42 ≈ 1,90 40 40 - 300 56 - 316 54 ≈ 2,50 52 40 - 300 64 - 324 65 ≈ 3,00 62 50 - 400 82 - 432 84 ≈ 4,00 80 50 - 600 78 - 628 108 ≈ 5,25 Seria EF61.29 - ekonomiczna ● ● Seria EF61.29 - 29 mm wysokość wewnętrzna ● ● Dostępna w jeszcze niższej cenie bez funkcji wahliwości poprzeczek ● ● Poprzeczki wyjmowane z obu stron ● ● Poza tym, pod względem technicznym jest równoznaczna z serią E61.29. Więcej informacji na stronie www.igus.pl/EF61.29 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 10 10 20 30 40 50 0,7
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=