IGUS | e-prowadniki

644 645 32dB(A) 1) - wartości wyznaczone w labora- torium igus ® , v = 1,0 m/s samonośne, seria E61.29.070.055.0 Poznaj korzyści na www.igus.pl/best/E6.1 Możliwość zamocowania z każdej strony: razem z elementami mocującymi KMA E6.1 | Wprowadzenie | Zalety Dynamiczne: dla wysokich szybkości i przyspieszeń Oszczędność czasu: poprzeczki wyjmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia Niski poziom hałasu od 32dB(A) 1) : niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę Pomieszczenie czyste ISO Klasa 1 2) : praktycznie brak zużycia lub ścierania Konstrukcja modułowa: może być wydłużany i skracany Długa żywotność: minimalne drgania, wysoka wytrzymałość Dynamiczny, cichy, lekki i odpowiedni do pracy w po- mieszczeniach czystych - E6.1 Seria E6.1 jest wynikiem rozwoju serii E6. Łą- czy w sobie wszystkie zalety serii E6, takie jak stabilność, możliwość stosowania w pomiesz- czeniach czystych oraz niską wagę dodatko- wo zapewniając cichszą pracę przy wyższych szybkościach maksymalnych. Co więcej, do- stęp do wnętrza, montaż oraz transport zostały usprawnione. ● ● Niski poziom hałasu - od poziomu hałasu 32B(A) 1) ● ● Oszczędnośćwagi około 30%wporównaniu z systemem E6 ● ● Wysoce dynamiczna ● ● Bardzo niski poziom drań ● ● Może być stosowany w pomieszczeniach czystych dzięki niskiemu tarciu na łączeniach ogniw, bez otworów i trzpieni. ● ● Praktycznie brak efektu wielokąta, płynne toczenie ● ● Gładka konstrukcjawnętrza dla długiej żywot- ności przewodów i węży ● ● Poprzeczki wyjmowanewzdłuż wewnętrzne- go i zewnętrznego promienia ● ● Opcja bez naprężenia wstępnego (NC) poprzez obrót wewnętrznego ogniwa 1) Wyjątkowo niski poziomhałasu - Seria E61.29.070.055.0 przetestowana w laboratorium igus ® 2)Pomieszczenieczyste-SeriaE61.29.50.075.0orazSeriaE61 .29.50.075.0.CR Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Przemysł półprzewodników Wyposażenie studia i systemy kamer śledzących Przemysł drukarek/ploterów W aplikacjach o bardzo wysokich przyspieszeniach Kiedy istotną rolę odgrywa zminimalizowanie poziomu hałasu oraz niski poziom ścierania Wyjątkowa cecha serii E61.29: Poprzeczka otwierana wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia, z obu stron Certyfikat Jakości IPA 2) - Raport IG 1303-640-1: ISOKlasa 1, zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 dla systemu E6.1, seria E61.29.50.075.0 oraz E61.29.50.075.0.CR przy v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s E6.1 | Cechy | Akcesoria Wahliwości elementy mocujące KMA - kąt obrotu odpowiada promieniowi gięcia System mocowania przewodów, np. obejmy, grzebienie, klipsy itp. Od strony <?> Zestawpodpory - dlawsparcia biegu dol- nego Od strony 1062 Otwierany mechanizm, Seria E61.29 - możliwość otwarcia z prawej lub lewej strony Nowa generacja podziałuwewnętrznego - jeszcze bardziej przyjazna przewodom. Elementy mocujące KMA z opcją moco- wania z dowolnej strony Zakwalifikowanie e-prowadników E6.1 do stoso- wania w pomieszczeniach czystych Poprzez zastosowanie specjalnego materiału, aktualnie już niski poziomścierania e-prowadnika, może zostać jeszcze bardziej zre- dukowany. Wwielu zastosowaniach, gdzie stosowane są specjal- ne, kłopotliwe rozwiązania można zamiast nich stosować prosty, standardowy e-prowadnik. Testy IPApotwierdziły, że standardowe e-prowadniki igus ® spełniają wymagania pomieszczeń czystych i zostały uznane za "przetestowane i ocenione jako bardzo dobre"! e-prowadniki stosowane w pomieszczeniach czystych, które są poddawane testom, muszą spełnić wymogi pod kątem bardzo dużej odporności ruchomych elementów na ścieranie. e-prowad- niki, (np.) muszą charakteryzować się dużą odpornością na ście- ranie dla spełnienia standardowychwymagańw takichmiejscach. E6.1 do stosowania w pomieszczeniach czystych Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E6.1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=