IGUS | e-prowadniki
642 643 E6.1 Zalety systemu E6.1: ● ● e-prowadnik o mocno wytłumionych drganiach i cichej pracy ● ● Do bardzo wysokich szybkości i/lub przyspieszeń ● ● Idealny współczynnik wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych z cieńszymi ogniwami zewnętrznymi oraz zoptymalizowaną geometrią poprzeczki ● ● Wysokie siły ciągnąco-pchające ● ● Mały promień gięcia ● ● Niski poziom hałasu 32 dB(A) 1) - bardzo niski poziom hałasu i drgań ● ● Pomieszczenie czyste ISO Klasa 1 2) - praktycznie brak zużycia i ścierania 1) Wyjątkowo niski poziom hałasu - Seria E61.29.070.055.0 przetestowana w laboratorium igus ® 2) Pomieszczenie czyste - Seria E61.29.50.075.0 oraz Seria E61.29.50.075.0.CR Kiedy stosować inną serię e-prowadników? ● ● Do aplikacji montowanych na boku E2/000, strona 302 ● ● Gdy wymagana jest wersja z podwójnym promieniem gięcia RBR E2/000, strona 302 ● ● Dla znacznych długości samonośnych E2/000, strona 302 ● ● Dla długich przesuwów E2/000, strona 302 ● ● Gdy do płynnej pracy wymagany jest e-prowadnik o zamkniętej konstrukcji R6, strona 674 Dynamiczny, cichy, lekki i odpowiedni do pracy w pomiesz- czeniach czystych
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=