IGUS | e-prowadniki
FL B FL G 0,5 0 1,0 1,5 0,25 0,75 1,25 0,85 0,5 1,0 0 1,5 0,25 0,75 1,25 1,0 2,0 0 3,0 D S/2 S H H H F = H R 27 16,7 - 27 + 50 638 E3.22 22 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 13 28 ≤20 mm 22 27 ... E3.22 639 E3.22 E3.220.060.12 E3.100.XXX.12 Ba Ba Ba Ba B A B A 27 27 7 10 7 10 Ø 4,2 Ø 4,2 10 14,4 10 14,4 + 20,5 + 20,5 10 20 + 12 6 10 20 + 12 20 20 Ø 4,5 Ø 4,5 E3.220 ... 2 E3.220 ... 1 6 10 10 4 19,8 ø4,5 8,65 ø4,5 12 3 17 10,25 R 044 050 075 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R E3.22 [mm] [mm] [mm] [kg/m] E3.22. 020 . R .0 | 044 | 050 | 075 | E3.22. 040 . R .0 | 044 | 050 | 075 | E3.22. 060 . R .0 | 044 | – | 075 | A [mm] B [mm] 020. ▼ E3.220.020.12 E3.020.12 040. ▼ E3.220.040.12 E3.020.12 060. ▼ E3.220.060.12 E3.020.12 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E3 | Seria E3.22 | Zakres produktów Dla szybkiego otwierania, wysokich przyspieszeń e-prowadniki | Seria E3.22 | Poprzeczki na taśmie - z otwarciem typu zamek błyska- wiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E3.22 Ilustracja przedstawiająca element mocujący z tworzywa sztucznego Możliwe położenia zmontowanych ele- mentów mocujących z tworzywa sztucznego. Koniec stały Koniec ruchomy E3 | Seria E3.22 | Akcesoria Polimerowe elementy mocujące | Wahliwe Nr art. E3.220.XXX.12 Pełen zestaw bez systemu mocowania przewodów. Grzebienie należy zama- wiać osobno. Nr art. E3.00.020 Grzebień jako pojedynczy element Kąt obrotu odpowiada pro- mieniowi gięcia! Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E3 134 146 196 82 88 113 175 195 270 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 0,3 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 22 Skok [mm/ogniwo] 16,7 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 60 1 002 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 20 32 ≈ 0,30 40 52 ≈ 0,32 60 72 ≈ 0,41 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E3.22. 060. 044 .0 Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Nr art. z systemem mocowania przewodów na obu końcach 28 36 48 56 68 76 Przykład zamówienia Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=