IGUS | e-prowadniki
FL B FL G 0,5 0 1,0 1,5 0,25 0,75 1,25 0,5 1,0 0 1,5 0,25 0,75 1,25 1,0 2,0 0 3,0 D S/2 S H H H F = H 20 R - 20 + 50 16,7 634 E3.15 15 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 13 28 ... E3.15 635 E3.15 E3.150.060.12 E3.100.XXX.12 Ba Ba Ba Ba B A B A 26 26 7 10 7 10 Ø 4,2 Ø 4,2 10 14,4 10 14,4 10 + 20,5 20 + 12 10 + 20,5 20 + 12 Ø 4,5 Ø 4,5 6 E3.150 ... 2 E3.150 ... 1 6 10 10 4 19,8 ø4,5 8,65 ø4,5 12 3 17 10,25 R 032 038 048 075 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R E3.15 [mm] [mm] [mm] [kg/m] E3.15. 020 . R .0 | 032 | – | 048 * | – | E3.15. 040 . R .0 | 032 | 038 | 048 | 075 | E3.15. 060 . R .0 | 032 | 038 | 048 | 075 | A [mm] B [mm] 020. ▼ E3.150.020.12 E3.020.12 040. ▼ E3.150.040.12 E3.020.12 060. ▼ E3.150.060.12 E3.020.12 Ilustracja przedstawiająca element mocujący z tworzywa sztucznego Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E3 | Seria E3.15 | Zakres produktów Dla szybkiego otwierania, wysokich przyspieszeń e-prowadniki | Seria E3.15 | Poprzeczki na taśmie - z otwarciem typu zamek błyska- wiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E3.15 Koniec ruchomy Koniec stały Kąt obrotu odpowiada promieniowi gięcia! Możliwe położenia zmontowanych ele- mentów mocujących z tworzywa sztucznego. Koniec stały Koniec ruchomy E3 | Seria E3.15 | Akcesoria Polimerowe elementy mocujące | Wahliwe Nr art. E3.150.XXX.12 Pełen zestaw bez systemu mocowania przewodów. Grzebienie należy zama- wiać osobno. Nr art. E3.00.020 Grzebień jako pojedynczy element Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E3 ≤13 mm 15 20 99 111 131 185 67 73 83 110 135 155 185 270 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 15 Skok [mm/ogniwo] 16,7 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 60 1 002 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 20 32 ≈ 0,22 40 52 ≈ 0,25 60 72 ≈ 0,32 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E3.15. 060. 032 .0 Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Nr art. z systemem mocowania przewodów na obu końcach 28 36 48 56 68 76 Przykład zamówienia Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=