IGUS | e-prowadniki
632 E3.10 E3.10.060.12 E3.100.XXX.12 Ba Ba Ba Ba Ø 4,2 Ø 4,2 10 14,4 10 14,4 + 20,5 + 12 6 10 Ø 4,5 Ø 4,5 + 12 10 + 20,5 E3.10 ... 2 E3.10 ... 1 6 10 10 4 19,8 ø4,5 8,65 ø4,5 12 3 17 10,25 6 10 10 4 19,8 ø4,5 8,65 ø4,5 12 3 17 10,25 633 E3.10 E3.10.11 10 Ba [mm] 020. ▼ E3.10.020.12 E3.10.00 E3.020.12 040. ▼ E3.10.040.12 E3.10.00 E3.040.12 060. ▼ E3.10.060.12 E3.10.00 E3.060.12 2 5 E3.10.01- E3.10.11 - Możliwości mocowania dla zmontowanych kątowników mocujących z tworzywa sztucznego. Nr art. E3.10.XXX.12 Pełen zestaw z systemem mocowania prze- wodów na obu końcach 2 grzebienie + 4 kątowniki montażowe Koniec stały Koniec ruchomy * Uwaga: Jeżeli stosowany jest element mocujący, do wyliczonej długości należy dodać po dwa ogniwa na obu końcach e-prowadnika, ponieważ dwa pierwsze ogniwa są zabezpieczone przez element mocujący. Nr art. E3.10.00 Kątownik montażowy jako poje- dynczy element Nr art. E3.00.020 Grzebień jako pojedynczy element E3 | Seria E3.10 | Akcesoria Polimerowy kątownik montażowy | Sztywny Więcej informacji www.igus.pl/E3.10 E3 | Seria E3.10 | Akcesoria Podział wewnętrzny Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Separator szczelinowy Wcelu podzieleniawnętrza e-prowadnika, separatorymożna umieścić gdziekolwiek w obrębie jego przekroju. e-prowadniki E3, dostępne, w bieli jako specjalny kolor, idealne do zastosowania w czystych pomieszczeniach oraz w przemyśle medycznym, dostępne na zapytanie. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E3 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw System mocowania prze- wodów na obu końcach + 4 kątowniki montażowe* Nr art. Kątownik montażowy* (pojedynczy element) Nr art. System mocowania przewodów na obu końcach 32 52 72 Separator szczelinowy niezamontowany zamontowany Przykład zamówienia Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=