IGUS | e-prowadniki

628 629 E3.10. 060 . 015 .0 E3.10. 060 . 015 .0 E3.100. 060 .12 2 x E3.10.11 1 m E3.10. 060. 015. 0 + E3.100. 060 .12 + 2 x E3.10.11 ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] VDE 0304 IIC UL94-HB NC E3.10. 060 . R .0 E3.10. 060 . R .0. NC FL G FL B .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Wszystkie z 1125 przewodów chainflex ® są certyfikowane zgodnie z IPA ISO Klasa 1 lub Klasa 2. Przewody chainflex ® z przetestowanym płaszczem zewnętrznym są dostępne z magazynu. Więcej informacji www.igus.pl/E3 E3 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) e-prowadnik, z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Klucz zamówienia Indeks zamówienia z opcjami kolorów Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii E3.10 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii E3.10 E3 | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E3 Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C na zapytanie Klasa palności FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem Standard Wersja NC - (No Camber) bez naprężenia wstępnego Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 60 ogniwa + Element mocujący 1 zestaw (z grzebieniem) Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=