IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] E3.10 15 - 48 630 E3.15 32 - 75 634 E3.22 44 - 75 638 626 627 38 dB(A) 1) - wartość wyznaczona w laborato- rium igus ® zgodnie z DIN 45635, z uwzględ- nieniemdzwiękówotoczenia, E3.22.060.044.0 przy v = 1,8 m/s Nagroda IF Product Design 2005 igus ® Seria E3.15 Certyfikat Jakości IPA 2) - Raport IG 0704-400: ISO Klasa 1, zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 dla sys- temu E3, seria E3.15.040.075.0 przy v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s Więcej informacji www.igus.pl/E3 Uniwersalne: polimerowe elementy mocu- jące lub kątowniki montażowe E3 | Wprowadzenie | Zalety Dynamiczne: do wysokich szybkości i przyspieszeń Szybki montaż: otwierane jak zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Niski poziom hałasu 38dB(A) 1) : niewielki skok zapewnia niski poziom hałasu oraz płynną pracę Modułowe: łatwe do wydłużania i skracania w dowolnym punkcie Pomieszczenie czyste ISO Klasa 1 2) : praktycznie brak zużycia lub ścierania Konstrukcja modułowa: poprzeczki, podział wewnętrzny i ogniwa na jednej taśmie SystemE3 - wysoka dynamika i kompatybilność z pomieszcze- niami czystymi E3 łączy w sobie mały skok, płynną pracę, niski poziom hałasu, stabilność, łatwy montaż oraz niski koszt. Element złącza sprężynowego zastępuje konstrukcję typu otwór-trzpień i uni- ka względnych ruchów pomiędzy przegubami. Oznacza to praktycznie brak zużycia lub ściera- nia (pomieszczenie czyste). Wcelu zmniejszenia kosztówprodukcji i montażu, złącze sprężynowe jest montowane na długości 10 ogniw. 1) Ekstremalnie niski poziomhałasu - przetestowany w laboratorium igus ® 2) Pomieszczenie czyste - Seria E3.15.040.075.0 Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Produkcja i transport półprzewodników Roboty typu "Pick and Place" Optyka Technologia przeładunku materiałów Technologia pomiarowa Drukarki i plotery Pomieszczenia czyste Ogólne inżynieria mechaniczna Długoterminowe testy, przeprowadzone w labolatorium akustycznym igus ® , przy szybkości 1,8 m/s oraz przyspieszeniu 3 m/s 2 wykazały obniżenie natężenia dźwięku o 19-20 dB(A) w porównaniu do konwencjonalnych e-prowadników E3 | Tabela wyboru Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E3 Seria Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Szerokość zewnętrzna Wysokość zewnętrzna Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona System E3 - trójelementowy e-prowadnik poprzeczki na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego 10 20 - 60 32 - 72 15 ≈ 0,70 15 20 - 60 32 - 72 20 ≈ 0,90 22 20 - 60 32 - 72 27 ≈ 1,20 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=