IGUS | e-prowadniki
622 T3.29 29.1.1 29.5.1 2310.X 29.4.1 29.2.1 29.1/29.2 = ≥ 1 2105. Bi 29.5 = ≥ 13 28 29 7,5 7 7,5 2 623 T3.29 X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 4 8 2,5 29.2 29.2.1 2,5 8 29.1 29.1.1 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.87 2310.087 090 2300.90 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 2,5 8 29.5 29.5.1 Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementemmocującym lub umieszczony w każdympunkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Separator z systemem mocowania jest łatwy w montażu i nie wymaga zastosowania śrub Nr art. E6.29.02.Z. Więcej informacji Od strony 1118 Więcej informacji na stronie www.igus.pl/T3.29 T3 | Seria T3.29 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Uwaga: Prosimy uwzględnić minimalny luz względem ogniw bocznych! 29.1/29.2 = 1 mm | 29.5 = 13 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co czwarte ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. T3 | Przykład zastosowania Idealne dopasowanie. Odpowiednie do pomieszczeń czystych przewody chainflex ® od igus ® są bezpiecznie prowadzone w e-prowadnikach typu T3. Wszystkie z 1125 przewodów chainflex ® posiadają certyfikat IPA zgodnie z ISO-Klasą 1 lub Klasą 2. Przewody chainflex ® z przetestowanym płaszczem zewnętrznym są dostępne z magazynu. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/T3 niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezamontowany zamontowany
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=