IGUS | e-prowadniki
FL B FL G 0,5 0 1,0 1,5 0,25 0,75 1,25 0,5 1,0 0 1,5 0,25 0,75 1,25 1,0 2,0 0 3,0 D S/2 S H H H F = H R 35 35,7 35,7 15 + 40 20 15 - 35 620 T3.29 29 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 13 28 Bi Bi A Bi Bi Bi Bi A Bi Bi A .070./.090./.110./ .120./.140. .030./.040./.050./ .060./.080./.100. + 29 - 10 19,2 ø4,5 + 29 - 10 19,2 ø4,5 - 10 - 10 + 29 + 29 T3.29 ... 2 T3.29 ... 1 621 T3.29 1098 T3.29.100.12 A1 A3 A2 A4 6 Bi Ba R T3.29 [mm] [mm] [mm] [kg/m] T3.29. 030 . R .0 | 038 | T3.29. 040 . R .0 | 038 | T3.29. 050 . R .0 | 038 | T3.29. 060 . R .0 | 038 | T3.29. 070 . R .0 | 038 | T3.29. 080 . R .0 | 038 | T3.29. 090 . R .0 | 038 | T3.29. 100 . R .0 | 038 | T3.29. 110 . R .0 | 038 | T3.29. 120 . R .0 | 038 | T3.29. 140 . R .0 | 038 | L K = S / 2 + K A [mm] Bi [mm] 030. ▼ T3.29.030.12PZ T3.29.030.12 3 040. ▼ T3.29.040.12PZ T3.29.040.12 4 050. ▼ T3.29.050.12PZ T3.29.050.12 5 060. ▼ T3.29.060.12PZ T3.29.060.12 6 070. ▼ T3.29.070.12PZ T3.29.070.12 7 080. ▼ T3.29.080.12PZ T3.29.080.12 8 090. ▼ T3.29.090.12PZ T3.29.090.12 9 100. ▼ T3.29.100.12PZ T3.29.100.12 10 110. ▼ T3.29.110.12PZ T3.29.110.12 11 120. ▼ T3.29.120.12PZ T3.29.120.12 12 140. ▼ T3.29.140.12PZ T3.29.140.12 14 R ≥ 038 H ≥ D K Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] T3 | Seria T3.29 | Zakres produktów e-prowadnik taśmowy "t-band" do zastosowań owysokiej dynamice e-prowadniki | Seria T3.29 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/T3.29 Pełny zestaw Indeks szerokości Seria Możliwe położenia elementów mocu- jących. Koniec ruchomy Koniec stały T3 | Seria T3.29 | Akcesoria Elementy mocujące | Polimery | Kątownik montażowy Kątownik montażowy z systemem mocowania przewodów Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Przykład zamówienia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/T3 216 111 210 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 1,0 kg/m wagą wypełnienia) Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 30 55 ≈ 0,40 40 65 ≈ 0,42 50 75 ≈ 0,44 60 85 ≈ 0,46 70 95 ≈ 0,48 80 105 ≈ 0,50 90 115 ≈ 0,51 100 125 ≈ 0,53 110 135 ≈ 0,55 120 145 ≈ 0,57 140 165 ≈ 0,59 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem (R ). Przykład: T3.29. 100. 038 .0 Wysokośćwewn. [mm] 29 Skok [mm/ogniwo] 15 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 67 1 005 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów 15 30 20 40 30 50 40 60 15 + 20* 70 60 80 20 + 30* 90 80 100 30 + 40* 110 40 + 40* 120 60 + 40* 140 *System mocowania przewodów składający się z 2 grzebieni ≤25 mm 29 35
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=