IGUS | e-prowadniki
618 619 T3.29. 050 . 038 .0 T3.29. 050 . 038 .0 T3.29. 050 .12PZ 2 x .29.11 1 m T3.29. 050. 038. 0 + T3. 050 .12 + 2 x 29.1.1 ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] VDE 0304 IIC UL94-HB NC T3.29. 050 . R .0 T3.29. 050 . R .0. NC T3.29. 050 . R1/R2 .0 FL G FL B .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji na stronie www.igus.pl/T3.29 T3 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne e-prowadniki T3 oraz moduły dla ruchów okrężnych e-prowadniki T3 dla Podwójnych promieni gięcia: RBR 55, 75, 100, 150 Kil- ka wersji z podwójnymi promieniami gięcia Szeroki asortyment podziałów we- wnętrznych Cicha praca Niskie zużycie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Więcej informacji na stronie www.igus.pl/ruchokrezny Moduł T3 RBR dla wersji z podwójnym promieniem gięcia Składa się z 4 elementów: T3 RBR e-prowadniki, system prowadnic, przewo- dy chainflex ® , łożysko pierścienia obrotowego PRT . Kompaktowe rynny pro- wadzące Wewnętrzny i zewnętrzny promień obrotu Dla wysokich szybkości Ciche Kilka możliwości montażu. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Więcej informacji na stronie www.igus.pl/ruchokrezny Możliwość zastosowania wersji z podwójnym promieniem gię- cia z e-prowadnikami igus ® T3 RBR lub z modułem T3 RBR www.igus.pl/ruchokrezny Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii T3.29 Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) e-prowadnik taśmowy w kształcie litery T Klucz zamówienia Indeks zamówienia z opcjami kolorów Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii T3.29 T3 | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/T3 Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C na zapytanie Klasa palności FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem Standard Wersja NC - (No Camber) bez naprężenia wstępnego Podwójny promień gięcia (RBR) dla ruchu obrotowego Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. RBR Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych Czas dostawy* 5-10 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 67 ogniwa + Elementy mocujące 1 zestaw (z grzebieniem) Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=