IGUS | e-prowadniki

≤ [m] ≤ [m/s] m 876 878 882 892 894 60 61 Dane techniczne | Specjalne rozwiązania dla aplikacji odługim przesuwie Ciąg dalszy Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Opis produktu Odpowiednie gałęzie przemysłu i zastosowania Długość przesuwu Szybkość Indeks cenowy Strona Poziomy guidelok - prowadzenie górnego biegu, samonośne w obszarze występowania wiórów ● ● Możliwe przesuwy samonośne do 50 m ● ● Wióry nie dostają się pomiędzy górny a dolny bieg e-prowadnika ● ● Modułowy system z kilkoma częściami (możliwy także bez rynny bocznej) ● ● Znaczny wzrost długości samonośnej e-prowadników ● ● Mniejsze siły ciągnące/pchające (mniejsze e-prowadniki, praca samonośna i rolki = energooszczędność ) ● ● Niższe koszty niż przy większości stalowych prowadników lub systemach ślizgowych ● ● Otwarta konstrukcja rynny prowadzącej, wióry mogą wydostać się ze środka ● ● Obrabiarki ≈ 50 ≈ 2 ● ● Zastosowania w obszarze występowania wiórów ● ● Wszędzie tam, gdzie aplikacja ślizgowa nie jest zalecana basic flizz ® - ekonomiczne, zamknięte rozwiązanie dla aplikacji o długim przesuwie, np. w oczyszczalniach ścieków ● ● Niskoobsługowy system do przesuwów do 100 m ● ● Dostępne 2 rozmiary 295 mm i 470 mm wysokości zewnętrznej ● ● Inne dostępne wersje, do 200 m przesuwu z e-prowadnikami z rolką E2 i więcej ● ● Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami ● ● Ekonomiczne i w pełni zamknięte, kompletne rozwiązanie ● ● Łatwy montaż na ścianie bądź podłodze ● ● Przewody nie plączą się i nie ma możliwości ich uszkodzenia ● ● Brak kontaktu z pierścieniem stykowym (jak w klasycznych bębnach kablowych) ● ● Oczyszczalnie ścieków ≈ 100 ≈ 2 ● ● Zgarniacze podłużne ● ● Piaskownice, osadniki smaru ● ● Oczyszczalnie ścieków ● ● Galwanizernie ● ● Suwnice ● ● Zastosowania zakładowe ● ● Śluzy rzeczne micro flizz ® - samonośne e-prowadniki w aluminiowych profilach ● ● e-prowadnik jest prowadzony w specjalnych otworach, brak ślizgania ● ● Opcjonalne sterowanie ze stacjonarnej szafy rozdzielczej ● ● Przyspieszenia do 50 m/s 2 , szybkość do 6 m/s oraz przesył danych do 10 Gbit/s ● ● Szybki montaż dzięki wstępnie skonfigurowanemu, modułowemu systemowi ● ● Wymagane mniej miejsca ● ● Płynny ruch dzięki łożyskom kulkowymwwózkach prowadzących ● ● Dostępny również z e-prowadnikiem testowanym na EX (na zapytanie) ● ● Dostępne 3 rozmiary - średnica przewodu maks. Ø 8,0 mm, Ø 9,5 mm, maks. Ø 16 mm ● ● Urządzenia do obsługi regałów w magazynach wysokiego składowania ≈ 120 ≈ 8 ● ● Suwnice wewnętrzne ● ● Bramy przemysłowe ● ● Wyposażenie w oczyszczalniach ścieków ● ● Systemy kamer ● ● Drzwi przesuwne, panele operatorskie ● ● Systemy pomiarowe ● ● Wyposażenie studia (oświetlenie) System Wykrywania Siły Ciągnącej/Pchającej PPDS ● ● Dostępne są 3 opcje systemu PPDS ● ● Łatwy montaż dzięki niewymiennym złączom ● ● Łatwe programowanie za pomocą klawiatury bezpośrednio na urządzeniu ● ● Kompaktowa obudowa, wytrzymała, odporna na korozję ● ● Graniczna wartość siły jest programowana w kierunku rozciągania i ściskania ● ● W przypadku przekroczenia wartości granicznej siły urządzenia zostają zatrzymane ● ● Możliwość indywidualnego programowania oraz zapisywania zdarzeń w pamięci danych ● ● Urządzenia wrażliwe na przestoje, takie jak systemy przenośników w elektrowniach ≈ 800 ≈ 10 ● ● Systemy spalania odpadów ● ● Zakłady chemiczne ● ● Budowa suwnic ● ● Do znacznych długości przesuwu, które posiadają wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa ● ● W przypadku zastosowań o długich przesuwach, jeśli konieczne jest monitorowanie siły Projekty modułowe - "specjalne rozwiązania dostępne z magazynu" ● ● Łatwe planowanie dzięki szczegółowym instrukcjom serwisowym i dokumentacji ● ● Oszczędność czasu i pieniędzy ● ● Absolutna niezawodność funkcjonalna ● ● Gwarancja systemu dostępna na zapytanie i w zależności od aplikacji ● ● Koniec ruchomy PPDS - elektroniczny system wykrywania siły ciągnącej/pchającej ● ● Moduły końca stałego dla łatwego mocowania e-prowadnika wewnątrz rynny prowadzącej, bez konieczności wiercenia ● ● Ekstremalne ślizganie - elementy ślizgowe zapewniające jeszcze dłuższą żywotność e-prowadników tam gdzie wymagane są długie przesuwy ● ● Suwnice ● ● Offshore ● ● Przemysł morski ● ● Przemysł stoczniowy ● ● I wiele innych branży

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=