IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] T3.29. 038 620 616 617 Więcej informacji na stronie www.igus.pl/T3 igus ® przeprowadza testy na odcinku pomiarowym wynoszącym 1m : = 33 dB(A) 1) dla T3.29.050.038.0 przy v = 1 m/s oraz 26.5 dB(A) podstawowy poziom natężenia dźwięku Uniwersalne: kątowniki montażowe i opcje mocowania przewodów T3 | Wprowadzenie | Zalety Wydajne: lekkie Dynamiczne: do wysokich szybkości i przyspieszeń Łatwe w użyciu: zatrzaskowe klipsy do podziału wewnętrznego Modułowe: łatwe do wydłużania i skracania w dowolnym punkcie Pomieszczenie czyste ISO Klasa 2 2) : praktycznie brak zużycia lub ścierania Konstrukcja modułowa: jednoczęściowa taśma t-band złożona z 8 ogniw Niski poziom hałasu 33dB(A) 1) : ekstremalnie niski poziom hałasu i drgań dzięki małemu skokowi Płynna praca taśmy "T-band", cichy, ekonomiczny system T3 System T3 łączy w sobie cichą pracę, łatwy montaż oraz ekonomiczność. Boczne płyt- ki, które mogą zachodzić na siebie, zastępu- ją konwencjonalne połączenie otwór-trzpień, co zapobiega względnym ruchom pomię- dzy przegubami, a jednocześnie zapewnia niskie zużycie. Oznacza to praktycznie brak zużycia lub ścierania (pomieszczenie czyste). Geometryczny kształt taśmy t-band eliminuje efekt wielokąta podczas pracy. Praca taśmy t-band odbywa się po gładkim łuku, zapewnia- jąc ekstremalnie niski poziom hałasu i drgań. Aby zmniejszyć koszty związane z produkcją i montażem, taśma t-band posiada długość 8 ogniw. Dzięki niskiej masie, taśma t-band od igus ® jest odpowiednia do zastosowań wy- magających niskiej wagi wypełnienia, krótkich skoków, wpołączeniu z wysokimi szybkościa- mi i przyspieszeniami. 1) Ekstremalnie niski poziom hałasu - przetestowany w laboratorium igus ® 2) Pomieszczenie czyste - Seria T3.29.050.038.0 Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Drukarki i plotery Zastosowanie w po- mieszczeniach czystych Produkcja i prze- twarzanie półprzewodników Optyka Maszyny typu Pick and Place Technika pomiarowa Certyfikat Jakości IPA 2) - Raport IG 1303-640-1: ISOKlasa 2, zgodnie z DINEN ISO14644-1 dla systemu T3, Seria T3.29.050.038.0 przy v = 0,5m/s, 1m/s, 2m/s T3 na osi Z systemu pozycjonowania. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i drgań Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/T3 Seria Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona System T3 -e-prowadniki taśmowe w kształcie litery T poprzeczki wyjmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia 29 30 - 140 55 - 165 35 ≈ 1,45 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) T3 | Tabela wyboru
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=