IGUS | e-prowadniki
Bi 2 Bi 1 Bi 3 50 80 13,5 Bi 1 + 25 + Bi 2 + 22 + Bi 3 + 25 ± 3 ( Bi 1 + 25 + Bi 2 + 22 + Bi 3 + 25) + 22 ± 3 Bi 3 + 25 Bi 1 + 25 Bi 2 + 22 612 1640 R1608 613 1640 R1608 Ø ≤ [mm] 450.15.RHD115 115 450.17.RD115 115 450.25.D150 150 450.30.D200 200 450.35.D250 250 450.40.D300 300 450.20.HD150 150 450.25.HD200 200 450.30.HD250 250 Przykład zamówienia: kombinacje z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : 1640.10/15RHD E 115/10. R .0 wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : 1640.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do bocznego ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : 1640.17RD E 115. R .0 wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : 1640.17RD Z 115. R. 0 E4/light | Serie 1640·R1608 | Dodatkowe akcesoria Ogniwa poszerzające | Poprzeczki powiększające Ogniwa poszerzające | e-prowadniki o ekstremalnych szerokościach - do 3,0 m ● ● Praktycznie nieograniczona możliwość ułożenia obok siebie, gdy wysokie wagi wypełnienia wymagają niezwykle szerokich e-prowadników (aż do 3 000 mm) ● ● Długość samonośna FL G max. może być zwiększona, gdy wymagane są wysokie wagi wypełnienia Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie dużych węży Odpowiednie dla węży o maks. średnicy ≤ 300 mm Ruch ślizgowy z poprzeczkami zamontowanymi wzdłuż promienia ze- wnętrznego i specjalną rynną prowadzącą Poprzeczka powiększająca dla poprzeczek otwieranych lub zamontowanych bezpośrednio na ogniwie bocznym Okrągła lub kwadratowa poprzeczka powiększająca połączona z otwie- ranymi poprzeczkami lub zamon- towana bezpośrednio na ogniwie bocznym (widok z punktu stałego) E4 snapclip - opaska zatrzaskowa ● ● Do aplikacji montowanych na boku, kompatybilny z wieloma e-prowadnikami E4 ● ● Stosowany jako klips zatrzaskowy, boczne prowadzenie węży i przewodów w e-prowadniku ● ● Pętle mogą być dostosowane do wymogów Więcej informacji na stronie www.igus.pl/1640 Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Narzędzia otwierające dla łatwego otwierania i zamykania e-prowadnika ● ● Proste otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu montażu Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime E4/light | Serie 1640·R1608 | Dodatkowe akcesoria Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light Nr artykułu Wąż Kształt poprzeczki powiększającej Zamontowany do ogniwa bocznego W połączeniu z otwie- ranymi poprzeczkami Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak Więcej informacji www.igus.pl/1640 www.igus.pl/R1608
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=