IGUS | e-prowadniki
610 1640 R1608 611 1640 R1608 112.1.1 1121.X 108.1.1 1121.X 490.27 112.6.1 112.H.1.1 112.H.2.1 1121.X 112.5.1 min.16 min.32 108 20 6 20 20 20 5 min.16 5,35 20 108.1 108.1.1 X [mm] 050 1120.050 1121.050 065 1120.065 1121.065 075 1120.075 1121.075 100 1120.100 1121.100 125 1120.125 1121.125 X [mm] 150 1120.150 1121.150 175 1120.175 1121.175 200 1120.200 1121.200 225 1120.225 1121.225 250 1120.250 1121.250 X [mm] 300 1120.300 1121.300 350 1120.350 1121.350 375 1120.375 1121.375 387 1120.387 1121.387 450 1120.450 1121.450 X -1 6 1120.X 1121.X 112.1.1 1121.X 108.1.1 1121.X 490.27 112.6.1 112.H.1.1 112.H.2.1 1121.X 112.5. min.16 112 20 6 20 20 20 5 min.32 108 20 6 20 20 20 5 min.16 112 5 10 20 5,35 112.H.2 112.H.2.1 5,35 20 112.H.1 112.H.1.1 5,35 25 112.6 112.6.1 9 27 9 489.27 490.27 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny względem ogniw bocznych! e-tuby: 32 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten spo- sób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. E4/light | e-tuby R1608 | Akcesoria (e-prowadniki poprzednia strona) E4/light | e-prowadniki 1640 | Akcesoria Części specjalne | Pozostałe separatory | Tylko do e-prowadników Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny względem ogniw bocznych! e-prowadnik: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Separatory rozdzielne W celu łatwiejszego i skuteczniejszego wypełnienia e-pro- wadników, separatory temożna rozdzielić na środku. Dzięki temu, możliwe jest również szybkie wypełnienie przewo- dami środkowych komór półek z góry. Szybki montaż i uniwersalna modernizacja. Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą Dla zwiększonej siły trzymania Separatory sztywne dla wyższych sił otwierających o wy- sokiej wilgotności i/lub dużych węży hydraulicznych. Mogą być dokładnie ustawione i zablokowane w danej pozycji. Zacisk rolkowy Minimalizuje ocieranie delikatnychwęży. Wystarczy zatrzas- nąć na otwieranej poprzeczce. Ruchome rolki kompensują wzajemny ruch pomiędzy e-prowadnikiem i wężem. Specjalne elementy podziałów wewnętrznych | Tylko dla e-prowadników niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Zacisk rolkowy dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separatory sztywne niezamontowany zamontowany Więcej informacji www.igus.pl/1640 www.igus.pl/R1608 Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów | Tylko do zastosowania w e-tubach Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www . igus.pl/14040
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=