IGUS | e-prowadniki
608 1640 R1608 16000.21 16000.10 Bi - Bi 50 35 Bi - 5 16000.20 16000.11 33,5 110 13,5 80 15 50 45 33,5 6, 15 50 45 40° 40° 40° 74° 60° 60° 74° 16000.2 16000.1 609 1640 R1608 1 2 3 4 5 1 2 3 4 = 2 = 1 112.1.1 1121.X 108.1.1 1121.X 112.5.1 min.16 112 20 6 20 20 20 5 min.32 108 20 6 20 20 20 5 16000. 1 .12.VS . E 16000. 3 .12.VS . E 12 24 5,5 112.5 112.5.1 5,5 20 20 112.1 112.1.1 X [mm] 050 1120.050 1121.050 065 1120.065 1121.065 075 1120.075 1121.075 100 1120.100 1121.100 125 1120.125 1121.125 X [mm] 150 1120.150 1121.150 175 1120.175 1121.175 200 1120.200 1121.200 225 1120.225 1121.225 250 1120.250 1121.250 X [mm] 300 1120.300 1121.300 350 1120.350 1121.350 375 1120.375 1121.375 387 1120.387 1121.387 450 1120.450 1121.450 X -1 6 1120.X 1121.X Koniec stały Koniec ruchomy Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostęp- ne zmagazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Stalowe, wahliwe | Zalecane w przypadku samonośnych, ślizgowych oraz pionowych zastosowań stojących E4/light | Serie 1640·R1608 | Akcesoria Stalowe elementy mocujące | Wahliwe Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light Uwaga : w zależności od jego długości, e-prowadnikmoże być zakończony 1 we- wnętrznym lub 2 zewnętrznym ogniwem bocznym. Dla zapewnienia najlepszego wyglądu, prosimy upewnić się, że e-prowadnik zakończony jest 1 zewnętrznymi ogniwami bocznymi, wszędzie tamgdzie jest tomożliwe (z nieparzystą liczbą ogniw) Nr art. pełen zestaw stalowy wahliwy Opis Element mocujący Pełen zestaw (obie strony), zakończony zewnętrznym ogniwem bocznym, przykręcanym - standard Pełen zestaw (obie strony) - zaczynając od zewnętrznęgo ogniwa bocznego (koniec ruchomy) - kończąc na wewnętrznym ogniwe bocznym, przykręcanym - standard Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) Separator blokujący dla ząbkowanych poprzeczek niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten spo- sób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny względem ogniw bocznych! e-prowadniki: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! E4/light | e-prowadniki 1640·R1608 | Akcesoria (e-tuby następna strona) niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Więcej informacji www.igus.pl/1640 www.igus.pl/R1608 Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów | Tylko dla e-prowadników Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/1640
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=