IGUS | e-prowadniki
108 112 606 1640 R1608 ... 1640 ... R1608 607 1640 R1608 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10 D H H - S/2 S H F = H R 140 140 143 + 100 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 1640 R1608 L K = S / 2 + K Bi Ba 1640 1608 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 1640. – 05. R .0 1640. – 055. R .0 1640. – 06. R .0 1640. – 07. R .0 1640. – 08. R .0 1640. – 10. R .0 1640. – 11. R .0 1640. – 12. R .0 1640. – 13. R .0 1640. – 15. R .0 1640. – 16. R .0 1640. – 17. R .0 1640. – 18. R .0 1640. 1608. 20. R .0 1640. – 21. R .0 1640. – 22. R .0 1640. – 23. R .0 1640. 1608. 25. R .0 1640. – 26. R .0 1640. – 27. R .0 1640. – 28. R .0 1640. 1608. 30. R .0 Bi Ba 1640 1608 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 1640. – 31. R .0 1640. – 32. R .0 1640. – 33. R .0 1640. 1608. 35. R .0 1640. – 36. R .0 1640. – 37. R .0 1640. – 38. R .0 1640. 1608. 40. R .0 1640. – 41. R .0 1640. – 42. R .0 1640. – 43. R .0 1640. – 45. R .0 1640. – 46. R .0 1640. – 47. R .0 1640. – 48. R .0 1640. 1608. 50. R .0 1640. – 51. R .0 1640. – 52. R .0 1640. – 53. R .0 1640. – 55. R .0 1640. – 60. R .0 R 200 * 250 300 350 400 450 500 550 600 H D K R 200 * 250 300 350 400 450 500 550 600 H 2 D 2 +25 K 2 CL R [mm] | 200 * | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 1098 1056 E4/light | Serie 1640·R1608 | Zakres produktów Stabilne dzięki konstrukcji z podcięciem, nowa bardzo duża wysokość wewnętrzna Więcej informacji www.igus.pl/1640 www.igus.pl/R1608 e-prowadniki | Seria 1640 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R1608 | Wpełni zamknięta (pokrywy otwieranewzdłuż zewnętrznegopromienia, z jednej strony) e-pro- wadnik e-tuba hi - wysokość wewn.: e-prowadnik 112 mm e-prowadnik 108 mm Waga wypełnienia [kg/m] E4/light | Serie 1640·R1608 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 14 m do maks. 400 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 9 a 14 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. = Przesunięty stały punkt Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light ≤100 mm 112/108 140 Wysokośćwewn.[mm] 112 Wysokośćwewn.[mm] 108 Skok [mm/ogniwo] 143 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 7 1 001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 84 ≈ 5,10 – 55 89 ≈ 5,14 – 65 99 ≈ 5,18 – 75 109 ≈ 5,27 – 87 121 ≈ 5,31 – 100 134 ≈ 5,36 – 112 146 ≈ 5,45 – 125 159 ≈ 5,54 – 137 171 ≈ 5,63 – 150 184 ≈ 5,67 – 162 196 ≈ 5,74 – 175 209 ≈ 5,81 – 187 221 ≈ 5,88 200 234 ≈ 5,89 ≈ 7,69 212 246 ≈ 5,96 – 225 259 ≈ 6,01 – 237 271 ≈ 6,09 250 284 ≈ 6,15 ≈ 8,39 262 296 ≈ 6,20 – 275 309 ≈ 6,27 – 287 321 ≈ 6,29 – 300 334 ≈ 6,34 ≈ 9,09 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 346 ≈ 6,41 – 325 359 ≈ 6,48 – 337 371 ≈ 6,59 – 350 384 ≈ 6,61 ≈ 9,79 362 396 ≈ 6,67 – 375 409 ≈ 6,71 – 387 421 ≈ 6,76 – 400 434 ≈ 6,89 ≈ 10,49 412 446 ≈ 6,99 – 425 459 ≈ 7,08 – 437 471 ≈ 7,13 – 450 484 ≈ 7,17 – 462 496 ≈ 7,18 – 475 509 ≈ 7,22 – 487 521 ≈ 7,27 – 500 534 ≈ 7,35 ≈ 11,78 512 546 ≈ 7,36 – 525 559 ≈ 7,39 – 537 571 ≈ 7,49 – 550 584 ≈ 7,80 – 600 634 ≈ 7,92 – 325 325 325 325 325 325 325 325 325 900 1 000 1 100 1 250 1 450 1 600 1 700 1 900 2 050 1573 1 716 1 859 2 288 2 574 2 860 3 146 3 432 3 861 450 500 550 650 800 900 950 1 100 1 200 *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny 540 640 740 840 940 1 040 1 140 1 240 1 340 485 535 585 635 685 735 785 835 885 915 1 075 1 230 1 390 1 545 1 700 1 860 2 015 2 175 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 100 mm (z 5,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 1640. 30 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / 1608. 30 . 300 .0 = w pełni zamknęte
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=