IGUS | e-prowadniki
Bi Bi 385.02 Bi 385.03 -37,5 mm 604 15250 15350 605 15250 15350 Ø ≤ [mm] 385.15.RHD115 115 385.18.RD115 115 E4/light | Serie 15250·15350 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające | Poprzeczki zawiasowe Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie dużych węży Odpowiednie dla węży o maks. średnicy ≤ 115 mm Ruch ślizgowy z poprzeczkami zamontowanymi wzdłuż promienia ze- wnętrznego i specjalną rynną prowadzącą Poprzeczka powiększająca dla poprzeczek otwieranych lub zamontowanych bezpośrednio na ogniwie bocznym Okrągła poprzeczka powiększająca wkombinacji z otwieranymi poprzeczkami lub zamontowana bezpośrednio na ogniwie bocznym (widok z końca stałego) Opcja Opcja Opcja Opcja Poprzeczki uchylne | Zacisk obrotowy | Otwierana poprzeczka pozostaje przymoco- wana do e-prowadnika ● ● Prosimy o kontakt z igus ® w celu pomocy przy konstrukcji ● ● Poprzeczka uchylna: Nr art. 385.02 ● ● Poprzeczka otwierana (skrócona): Bi -37,5 mm Nr art. 385.03 (najmniejsza szerokość wewn. Bi = 87,5) Przykład zamówienia: kombinacje z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : 15250.10/15RHD E 115/10. R .0 wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : 15250.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do bocznego ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : 15250.18RD E 115. R .0 wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : 15250.18RD Z 115. R .0 Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Narzędzia otwierające dla łatwego otwierania i zamykania e-prowadnika ● ● Proste otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu montażu Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime E4/light | Serie 15250·15350 | Dodatkowe akcesoria e-prowadniki systemu E4/light mogą być wypełnione przewodami o średnicach do 100 mm Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light Nr artykułu Wąż Kształt poprzeczki powiększającej Zamontowany do ogniwa bocznego W połączeniu z otwie- ranymi poprzeczkami Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie Więcej informacji www.igus.pl/15250 www.igus.pl/15350
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=