IGUS | e-prowadniki

602 Bi Bi Bi Bi Bi 125 125 108 + 37 + 20 35 20 9 + 20 66 35 20 35° 35° 35° 35° 15250 15350 152500/153500 ... 1 152500/153500 ... 2 A 152500.20.12 .C A 603 15250 15350 385.X.Q 3210.X 86.1.1 86.2.1 86.5.1 3210.X 86.2.1 86.5.1 3210.X 5 86 43 43 3,4 14 14 14 14 56 Bi [mm] 05. ▼ 152500. 05 .12 .C 153500. 05 .12 .C 06. ▼ 152500. 06 .12 .C 153500. 06 .12 .C 07. ▼ 152500. 07 .12 .C 153500. 07 .12 .C 087. ▼ 152500. 087 .12 .C 153500. 087 .12 .C 09. ▼ 152500. 09 .12 .C 153500. 09 .12 .C 10. ▼ 152500. 10 .12 .C 153500. 10 .12 .C 11. ▼ 152500. 11 .12 .C 153500. 11 .12 .C 112. ▼ 152500. 112 .12 .C 153500. 112 .12 .C 12. ▼ 152500. 12 .12 .C 153500. 12 .12 .C 137. ▼ 152500. 137 .12 .C 153500. 137 .12 .C 15. ▼ 152500. 15 .12 .C 153500. 15 .12 .C 162. ▼ 152500. 162 .12 .C 153500. 162 .12 .C 17. ▼ 152500. 17 .12 .C 153500. 17 .12 .C 18. ▼ 152500. 18 .12 .C 153500. 18 .12 .C 187. ▼ 152500. 187 .12 .C 153500. 187 .12 .C 20. ▼ 152500. 20 .12 .C 153500. 20 .12 .C Bi [mm] 212. ▼ 152500. 212 .12 .C 153500. 212 .12 .C 23. ▼ 152500. 23 .12 .C 153500. 23 .12 .C 237. ▼ 152500. 237 .12 .C 153500. 237 .12 .C 25. ▼ 152500. 25 .12 .C 153500. 25 .12 .C 262. ▼ 152500. 262 .12 .C 153500. 262 .12 .C 28. ▼ 152500. 28 .12 .C 153500. 28 .12 .C 29. ▼ 152500. 29 .12 .C 153500. 29 .12 .C 30. ▼ 152500. 30 .12 .C 153500. 30 .12 .C 312. ▼ 152500. 312 .12 .C 153500. 312 .12 .C 325. ▼ 152500. 325 .12 .C 153500. 325 .12 .C 337. ▼ 152500. 337 .12 .C 153500. 337 .12 .C 350. ▼ 152500. 350 .12 .C 153500. 350 .12 .C 362. ▼ 152500. 362 .12 .C 153500. 362 .12 .C 375. ▼ 152500. 375 .12 .C 153500. 375 .12 .C 387. ▼ 152500. 387 .12 .C 153500. 387 .12 .C 400. ▼ 152500. 400 .12 .C 153500. 400 .12 .C X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 14 4 8 14 4 8 86.2 86.2.1 18 4 8 86.5 86.5.1 4 18 86.1 86.1.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 Widok KMA z przodu E4/light | e-prowadniki 15250·15350 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań samonośnych i ślizgowych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostęp- ne zmagazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstępnie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia E4/light | Serie 15250·15350 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje  www.igus.pl/15250 Brak wbudowania względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 385.X.Q . Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4light Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 50 68 75 87 97 100 108 112 125 137 150 162 168 175 187 200 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 212 225 237 250 262 275 287 300 312 325 337 350 362 375 387 400 (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanych poprzeczek niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator stan- dardowy, szero- ka podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Więcej informacji  www.igus.pl/15250  www.igus.pl/15350

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=