IGUS | e-prowadniki
86 600 15250 15350 ... 15350 ... 15250 601 15250 15350 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL B FL G 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 0,5 1, 1, 2, 4, 8, 20 30 40 50 85 60 65 75 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10 0 0 5 0 0 0 D H H - S/2 S H F = H R 108 108 91 + 60 Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. Ba Bi 13 Bi Ba 15250 15350 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 15250. 15350. 05. R .0 15250. 15350. 06. R .0 15250. 15350. 07. R .0 15250. 15350. 087. R .0 15250. 15350. 097. R .0 15250. 15350. 10. R .0 15250. 15350. 11. R .0 15250. 15350. 112. R .0 15250. 15350. 12. R .0 15250. 15350. 137. R .0 15250. 15350. 15. R .0 15250. 15350. 162. R .0 15250. 15350. 17. R .0 15250. 15350. 18. R .0 15250. 15350. 187. R .0 15250. 15350. 20. R .0 Bi Ba 15250 15350 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 15250. 15350. 212. R .0 15250. 15350. 23. R .0 15250. 15350. 237. R .0 15250. 15350. 25. R .0 15250. 15350. 262. R .0 15250. 15350. 28. R .0 15250. 15350. 29. R .0 15250. 15350. 30. R .0 15250. 15350. 312. R .0 15250. 15350. 325. R .0 15250. 15350. 337. R .0 15250. 15350. 350. R .0 15250. 15350. 362. R .0 15250. 15350. 375. R .0 15250. 15350. 387. R .0 15250. 15350. 400. R .0 R 150 200 250 300 350 400 500 600 H -0 +25 D K R 150 200 250 300 350 400 500 600 1) H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 1098 1030 E4/light | Serie 15250·15350 | Zakres produktów Stabilne dzięki konstrukcji z podcięciem, duża wysokość wewnętrzna Więcej informacji www.igus.pl/15250 www.igus.pl/15350 e-prowadniki | Seria 15250 | Poprzeczki na każdymogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria 15350 | Poprzeczki nacodrugimogniwie (poprzeczki wyjmowanewzdłuż obupromieni) Koniec ruchomy Waga wypełnienia [kg/m] Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 12 m do maks. 250 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 9 a 12 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4/light | Serie 15250·15350 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = Przesunięty stały punkt Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light Nr art. e-prowadniki 50 80 ≈ 3,64 ≈ 3,56 68 98 ≈ 3,72 ≈ 3,60 75 105 ≈ 3,74 ≈ 3,61 87 117 ≈ 3,79 ≈ 3,63 97 127 ≈ 3,83 ≈ 3,65 100 130 ≈ 3,85 ≈ 3,66 108 138 ≈ 3,87 ≈ 3,67 112 143 ≈ 3,88 ≈ 3,68 125 155 ≈ 3,95 ≈ 3,71 137 167 ≈ 3,98 ≈ 3,73 150 180 ≈ 4,04 ≈ 3,75 162 193 ≈ 4,06 ≈ 3,76 168 198 ≈ 4,11 ≈ 3,79 175 205 ≈ 4,12 ≈ 3,80 187 218 ≈ 4,15 ≈ 3,81 200 230 ≈ 4,23 ≈ 3,85 Nr art. e-prowadniki 212 243 ≈ 4,26 ≈ 3,86 225 255 ≈ 4,32 ≈ 3,89 237 268 ≈ 4,34 ≈ 3,90 250 280 ≈ 4,42 ≈ 3,94 262 293 ≈ 4,47 ≈ 3,97 275 305 ≈ 4,51 ≈ 3,99 287 318 ≈ 4,53 ≈ 4,00 300 330 ≈ 4,61 ≈ 4,04 312 343 ≈ 4,63 ≈ 4,05 325 355 ≈ 4,69 ≈ 4,08 337 368 ≈ 4,73 ≈ 4,10 350 380 ≈ 4,87 ≈ 4,17 362 393 ≈ 4,92 ≈ 4,20 375 405 ≈ 4,97 ≈ 4,22 387 418 ≈ 5,01 ≈ 4,24 400 430 ≈ 5,05 ≈ 4,26 Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 15250. 20 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / 15350. 20 . 300 .0 = w pełni zamknęte 242 242 242 242 242 242 242 – 550 800 950 1 200 1 550 1 700 2 175 – 910 1 274 1 638 2 002 2 457 2 730 3 458 – 209 409 509 709 1 009 1 109 1 339 – 1) Seria R 600 nie jest odpowiednia do zastosowań wiążących się z długimi drogami przesuwu. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® 408 508 608 708 808 908 1 108 1 308 341 391 441 491 541 591 691 791 655 815 970 1 125 1 285 1 440 1 755 2 070 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 60 mm (z 3,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 86 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1 001 Dł. e-prowadnika ≤75 mm 86 108
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=