IGUS | e-prowadniki
≤ [m] ≤ [m/s] m 862 870 872 58 59 Dane techniczne | Specjalne rozwiązania dla aplikacji odługim przesuwie ... w dowolnym kierunku Ciąg dalszy Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Opis produktu Odpowiednie gałęzie przemysłu i zastosowania Długość przesuwu Szybkość Indeks cenowy Strona e-spool - bęben przewodowy bez pierścienia stykowego ● ● Różne media i średnice mogą być przenoszone obok siebie w jednym bębnie (średnica przewodów do 17 mm) ● ● Brak obciążenia rozciągającego na przewodach ● ● Zasilanie jest możliwe we wszystkich kierunkach (poziomo, pionowo, ukośnie) ● ● Oszczędzające miejsce gdy e-prowadnik zostanie zwinięty do pozycji wyjściowej, ścieżki pozostają wolne ● ● Przewody można dodawać lub wymieniać ● ● Alternatywa dla rozwiązań zig-zag ● ● Maksymalne rozszerzenie oraz szybkość zwijania 1 m/s ● ● e-spool - standardowa wersja do większości zastosowań powyżej 0°C i e-spool - wersja HD dla większej siły odciągu ● ● Zastosowania teleskopowe ≈ 14 ≈ 1 ● ● Technologia sceniczna i oświetlenia ● ● Oszczędzająca miejsce alternatywa dla rozwiązania zig-zag guidelok slimline P - bezpieczne, pionowe prowadzenie ● ● Do 7 m/s oraz 10 m/s 2 ● ● Do 80% mniej rynny, oszczędzając koszty i wagę ● ● Dla systemów wiszących do 50 m ● ● Brak kołysania się e-prowadnika, wysoka niezawodność ze względu na mechanizm blokujący oraz szyny prowadzące ● ● Szybszy i łatwiejszy montaż ● ● Zredukowany poziom hałasu ● ● Łatwy dostęp dla serwisowania ● ● Całkowite wykonanie z tworzywa sztucznego zapewnia niską wagę ● ● Bezpieczne prowadzenie energii, danych i różnych mediów ● ● Urządzenia do obsługi regałów w magazynach wysokiego składowania ≈ 50 ≈ 7 ● ● Podnośniki ● ● Windy ● ● Dźwigi budowlane i podnośniki ● ● Wyciągi ● ● Automatyczne magazyny liftband - bezpieczne, pionowe prowadzenie ● ● Dostępne w 2 rozmiarach, szerokość wewnętrzna 25 mm i 32 mm ● ● Dostępne 2 promienie 175 mm i 250 mm ● ● Alternatywa dla rozwiązania zig-zag ● ● Lżejsze z mniejszą przestrzenią montażową ● ● Łatwe wdrażanie zastosowań pionowych ● ● Maks. rozwinięcie 13m ● ● Wystarczy wcisnąć przewody o średnicy do 9/12mmdo e-prowadnika(w zależności od serii) ● ● Wystarczywcisnąć przewody o średnicy do 11/15mmdo e-prowadnika(wzależności od serii) ● ● Technologia sceniczna ≈ 13 ≈ 1 ● ● Suwnice wewnętrzne ● ● Mobilne anteny teleskopowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=