IGUS | e-prowadniki
5 4 readychain ® - gotowe systemy zasilania Film online www.igus.pl/RC-film Gotowe do instalacji systemy zasilania - zre- dukuj czas konfekcjonowania i montażu na- wet o 95% Gotowe systemy zasilania są udoskonalane, wyposażane w złącza oraz dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Pozwala to klientom zrezygnować z własnej przestrzeni magazynowej na e-prowadniki, przewody oraz złącza, co zapewnia oszczędność czasu i miejsca na potrzeby logi- styki wewnętrznej, a także montażu i instalacji systemów zasilania. Gotowe moduły obniżają koszty procesów na- szych klientównawet o 80% i radykalnie przyspieszają czas realizacji. Ogranicza to do minimum przestoje urządzeń. Ponadto, dostarczamy nasze produkty na całym świecie z 12 centrów montażowych i magazynowych. ● ● Wyeliminuj koszty magazynowania przewodów, e-pro- wadników i złączy ● ● Skróć czasy przewozu o połowę ● ● Elastycznie reaguj na fluktuację zamówień ● ● Ogranicz liczbę dostawców i zamówień o 75% ● ● Zminimalizuj przestoje swoich maszyn www.igus.pl/readychain basic e-prowadniki z dopaso- wanymi przewodami i systemem moco- wania przewodów standard+ wstępnie konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe z odpowiednimi częściami z blachy premium Gotowy do montażu, kompletny system ze stojakiem transportowym standard e-prowadniki z prze- wodami oraz odpo- wiednimi złączami Inżynieria - usprawnienia z wieloma rozwiązaniami z "zestawu modułowego" dostosowane do klienta www.igus.pl/projekty Instalacja - przewidywalny czas instalacji dla Państwa sys- temu, namiejscu: pomaga zaplanować i przyczynia się do wysokiej dostępności instalacji www.igus.pl/instalacje ... pozostałe usługi igus ® Otwarta przestrzeń - oszczędź czas projektowania, jednocześnie redukując koszty procesu www.igus.pl/openspace Udoskonalenia, inżynieria, ... Konfekcjonowanie ... Konfekcjonowanie ... Dla Twojej maszyny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=