IGUS | e-prowadniki

80 80 592 15050 15150 R19850 ... 15150 ... R19850 ... 15050 593 15050 15150 R19850  1098  1030 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL B FL G 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10 D H H - S/2 S H F = H R 108 108 91 + 60 Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. Ba Bi 13 Bi Ba 15050 15150 19850 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] 15050. 15150. – 05. R .0 15050. 15150. – 055. R .0 15050. 15150. – 06. R .0 15050. 1) 15150. 19850. 07. R .0 15050. 15150. – 08. R .0 15050. 15150. 19850. 10. R .0 15050. 15150. – 11. R .0 15050. 1) 15150. 19850. 12. R .0 15050. 15150. – 13. R .0 15050. 1) 15150. 19850. 15. R .0 15050. 15150. – 16. R .0 15050. 15150. 19850. 17. R .0 15050. 15150. – 18. R .0 15050. 1) 15150. 19850. 20. R .0 15050. 15150. – 21. R .0 15050. 15150. – 22. R .0 15050. 15150. – 23. R .0 15050. 1) 15150. 19850. 25. R .0 15050. 15150. – 26. R .0 15050. 15150. 19850. 27. R .0 15050. 15150. – 28. R .0 15050. 1) 15150. 19850. 30. R .0 Bi Ba 15050 15150 19850 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] 15050. 15150. – 31. R .0 15050. 15150. – 32. R .0 15050. 15150. – 33. R .0 15050. 15150. 19850. 35. R .0 15050. 15150. – 36. R .0 15050. 15150. – 37. R .0 15050. 15150. – 38. R .0 15050. 15150. 19850. 40. R .0 15050. 15150. – 41. R .0 15050. 15150. – 42. R .0 15050. 15150. – 43. R .0 15050. 15150. – 45. R .0 15050. 15150. 19850. 46. R .0 15050. 15150. – 47. R .0 15050. 15150. – 48. R .0 15050. 15150. – 50. R .0 15050. 15150. – 51. R .0 15050. 15150. – 52. R .0 15050. 15150. – 53. R .0 15050. 15150. – 55. R .0 15050. 15150. – 60. R .0 R 150 * 200 250 300 350 400 500 600 H -0 +25 D K R 150 * 200 250 300 350 400 500 600 1) H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 150 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | E4/light | Serie 15050·15150·R19850 | Zakres produktów "Lekka" konstrukcja, duża wysokość wewnętrzna Więcej informacji  www.igus.pl/15050  www.igus.pl/15150  www.igus.pl/R19850 e-prowadniki | Seria 15050 | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria 15150 | Poprzeczki na co drugimogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R19850 | Wpełni zamknięta (pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony) Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 12 m do maks. 250 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 9 a 12 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. E4/light | Serie 15050·15150·R19850 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = Przesunięty stały punkt Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4light ≤72 mm 80 108 e-prowadniki ESD/ATEX - wiele rozmiarówdostępnych z magazynu ● ● Materiał ESDprzetestowany przez ponad 10mln cykli wnajcięższychwarunkach ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla elementów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Wiecej informacji www.igus.pl/esd 242 242 242 242 242 242 242 – 550 800 950 1 200 1 550 1 700 2 175 – 910 1 274 1 638 2 002 2 457 2 730 3 458 – 209 409 509 709 1 009 1 109 1 484 – * Promień niedostępny w przypadku e-tub 1) Seria R 600 nie jest odpowiednia do zastosowań wiążących się z długimi drogami przesuwu. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® 408 508 608 708 808 908 1 108 1 308 341 391 441 491 541 591 691 791 655 815 970 1 125 1 285 1 440 1 755 2 070 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 60 mm (z 3,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokośćwewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1 001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 80 ≈ 3,85 ≈ 3,84 – 55 85 ≈ 3,90 ≈ 3,86 – 65 95 ≈ 3,95 ≈ 3,88 – 75 105 ≈ 4,00 ≈ 3,92 ≈ 4,46 87 117 ≈ 4,05 ≈ 3,96 – 100 130 ≈ 4,18 ≈ 4,00 ≈ 4,74 112 143 ≈ 4,31 ≈ 4,07 – 125 155 ≈ 4,38 ≈ 4,10 ≈ 5,10 137 168 ≈ 4,51 ≈ 4,17 – 150 180 ≈ 4,58 ≈ 4,20 ≈ 5,53 162 193 ≈ 4,69 ≈ 4,26 – 175 205 ≈ 4,80 ≈ 4,31 ≈ 5,88 187 218 ≈ 4,91 ≈ 4,37 – 200 230 ≈ 4,93 ≈ 4,38 ≈ 6,11 212 243 ≈ 5,04 ≈ 4,43 – 225 255 ≈ 5,10 ≈ 4,47 – 237 268 ≈ 5,24 ≈ 4,53 – 250 280 ≈ 5,32 ≈ 4,58 ≈ 6,83 262 293 ≈ 5,41 ≈ 4,62 – 275 305 ≈ 5,52 ≈ 4,68 ≈ 7,26 287 318 ≈ 5,54 ≈ 4,69 – 300 330 ≈ 5,76 ≈ 4,80 ≈ 7,49 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 343 ≈ 5,80 ≈ 4,82 – 325 355 ≈ 5,85 ≈ 4,84 – 337 368 ≈ 6,03 ≈ 4,93 – 350 380 ≈ 6,18 ≈ 5,01 ≈ 8,24 362 393 ≈ 6,19 ≈ 5,02 – 375 405 ≈ 6,20 ≈ 5,02 – 387 418 ≈ 6,29 ≈ 5,06 – 400 430 ≈ 6,49 ≈ 5,16 ≈ 9,20 412 443 ≈ 6,64 ≈ 5,24 – 425 455 ≈ 6,80 ≈ 5,31 – 437 468 ≈ 6,86 ≈ 5,35 – 450 480 ≈ 6,93 ≈ 5,38 – 462 493 ≈ 6,95 ≈ 5,39 ≈ 9,66 475 505 ≈ 7,08 ≈ 5,46 – 487 518 ≈ 7,16 ≈ 5,49 – 500 530 ≈ 7,22 ≈ 5,52 – 512 543 ≈ 7,24 ≈ 5,53 – 525 555 ≈ 7,28 ≈ 5,56 – 537 568 ≈ 7,44 ≈ 5,63 – 550 580 ≈ 7,92 ≈ 5,87 – 600 630 ≈ 8,12 ≈ 5,97 – 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu * Promień niedostępny dla e-tub Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 15050. 30 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / 15150. 30 . 300 .0 = poprzeczki na co drugim ogniwie / 19850. 30 . 300 .0 = w pełni zamknęte

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=