IGUS | e-prowadniki
590 14550 14650 R19050 591 14550 14650 R19050 Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Narzędzia otwierające dla łatwego otwierania i zamykania e-prowadnika ● ● Proste otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu montażu Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime E4/light | Serie 14550·14650·R19050 | Dodatkowe akcesoria E4/light | Przykład zastosowania Robot do natryskiwania farby wyposażony w system e-prowadników E4, w wersji zgodnej z dyrektywą ATEX, wykonane z ma- teriału igumid ESD. Wysokie przyspieszenia do 6 m/s 2 oraz wysokie wskaźniki skuteczności hamowania dla robota o wadze ok. jednej tony Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light Więcej informacji www.igus.pl/14550 www.igus.pl/14650 www.igus.pl/R19050
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=