IGUS | e-prowadniki
450.X.Q 521.X 70.1.1 70.2.1 70.3.1 70.4.1 70.5.1 521.X 70.2.1 70.5.1 521.X min.40/16 min.40/16 70 35 35 4,5 50 5 12,5 12,5 12,5 12,5 588 14550 14650 R19050 589 14550 14650 R19050 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 18 4 8 70.2 70.2.1 4 18 11,5 2,5 70.4 70.4.1 18 4 8 70.5 70.5.1 4 18 70.1 70.1.1 4 8 70.3 70.3.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 Ø ≤ [mm] 450.15.RHD115 115 450.17.RD115 115 450.25.D150 150 450.30.D200 200 450.35.D250 220 450.40.D300 270 450.20.HD150 150 450.25.HD200 200 450.30.HD250 220 Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz względem ogniw bocznych! e-tuba: 40 mm | e-prowadnik: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! E4/light | Serie 14550·14650·R19050 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/14550 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 450.X.Q . Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanej odległości szcze- liny. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. E4/light | Serie14550·14650·R19050 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie dużych węży Odpowiednie dla węży o maks. średnicy ≤ 270 mm Ruch ślizgowy z poprzeczkami zamontowanymi wzdłuż promienia ze- wnętrznego i specjalną rynną prowadzącą Poprzeczka powiększająca połączona z otwieralnymi poprzeczkami lub przy- łączona bezpośrednio do ogniwa bocznego Okrągła lub kwadratowa poprzeczka powiększająca połączona z otwie- ranymi poprzeczkami lub zamon- towana bezpośrednio na ogniwie bocznym (widok z punktu stałego) Przykład zamówienia: kombinacje z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : 14550.10/15RHD E 115/10. R .0 wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : 14550.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do bocznego ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : 14550.17RD E 115. R .0 wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : 14550.17RD Z 115. R .0 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanych poprzeczek niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Nr artykułu Wąż Kształt poprzeczki powiększającej Zamontowany do ogniwa bocznego W połączeniu z otwieranymi poprzeczkami Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak Więcej informacji www.igus.pl/14550 www.igus.pl/14650 www.igus.pl/R19050
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=