IGUS | e-prowadniki

70 70 584 14550 14650 R19050 ... 14650 ... R19050 ... 14550 585 14550 14650 R19050  1098 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL B FL G 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10 D H H - S/2 S H F = H R 98 98 91 + 50 Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. Ba Bi 13  1052 Bi Ba 14550 14650 19050 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] 14550. 14650. – 05. R .0 14550. 14650. – 055. R .0 14550. 14650. – 06. R .0 14550. 14650. 19050. 07. R .0 14550. 14650. – 08. R .0 14550. 14650. 19050. 10. R .0 14550. 14650. – 11. R .0 14550. 14650. 19050. 12. R .0 14550. 14650. – 13. R .0 14550. 14650. 19050. 15. R .0 14550. 14650. – 16. R .0 14550. 14650. 19050. 17. R .0 14550. 14650. – 18. R .0 14550. 14650. 19050. 20. R .0 14550. 14650. – 21 R .0 14550. 14650. – 22. R .0 14550. 14650. – 23. R .0 14550. 14650. 19050. 25. R .0 14550. 14650. – 26. R .0 14550. 14650. 19050. 27. R .0 14550. 14650. – 28. R .0 14550. 14650. 19050. 30. R .0 Bi Ba 14550 14650 19050 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] 14550. 14650. – 31. R .0 14550. 14650. – 32. R .0 14550. 14650. – 33. R .0 14550. 14650. 19050. 35. R .0 14550. 14650. – 36. R .0 14550. 14650. – 37. R .0 14550. 14650. – 38. R .0 14550. 14650. 19050. 40. R .0 14550. 14650. – 41. R .0 14550. 14650. – 42. R .0 14550. 14650. – 43. R .0 14550. 14650. – 45. R .0 14550. 14650. 19050. 46. R .0 14550. 14650. – 47. R .0 14550. 14650. – 48. R .0 14550. 14650. – 50. R .0 14550. 14650. – 51. R .0 14550. 14650. – 52. R .0 14550. 14650. – 53. R .0 14550. 14650. – 55. R .0 14550. 14650. – 60. R .0 R 150 * 175 * 200 250 300 350 400 450 500 600 H D K R 150 * 175 * 200 250 300 350 400 450 500 600 2) H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 150 * | 175 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | E4/light | Serie 14550·14650·R19050 | Zakres produktów "Lekka" konstrukcja, duża wysokość wewnętrzna Więcej informacji  www.igus.pl/14550  www.igus.pl/14650  www.igus.pl/R19050 e-prowadniki | Seria 14550 | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria 14650 | Poprzeczki nacodrugimogniwie (poprzeczki wyjmowanewzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R19050 | Wpełni zamknięta (pokrywy otwieranewzdłuż zewnętrznegopromienia, z jednej strony) Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 12 m do maks. 250 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® W przypadku przesuwów pomiędzy 8 a 12 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4/light | Serie 14550·14650·R19050 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = Przesunięty stały punkt Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4light ≤62 mm 70 98 266 266 266 266 266 266 266 266 266 – 450 530 710 920 1 120 1 340 1 530 1) 1 830 – 819 1 001 1 274 1 638 1 911 2 184 2 548 1) 3 185 – 124 159 209 359 509 659 829 959 1 159 – ** Wprzypadku e-tub promień nie jest dostępny 1) Wartości na zapytanie 2) Seria R 600 nie jest odpowiednia do zastosowań wiążących się z długimi drogami przesuwu. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® 398 448 498 598 698 798 898 998 1 098 1 298 336 361 386 436 486 536 586 636 686 786 655 735 815 970 1 125 1 285 1 440 1 600 1 755 2 070 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 2,5 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokość wewn. [mm] 70 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1 001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 77 ≈ 3,28 ≈ 3,27 – 55 82 ≈ 3,33 ≈ 3,29 – 65 92 ≈ 3,37 ≈ 3,31 – 75 102 ≈ 3,44 ≈ 3,35 ≈ 4,00 87 114 ≈ 3,52 ≈ 3,38 – 100 127 ≈ 3,61 ≈ 3,43 ≈ 4,33 112 139 ≈ 3,73 ≈ 3,49 – 125 152 ≈ 3,81 ≈ 3,53 ≈ 4,70 137 164 ≈ 3,94 ≈ 3,60 – 150 177 ≈ 3,98 ≈ 3,62 ≈ 5,04 162 189 ≈ 4,09 ≈ 3,67 – 175 202 ≈ 4,23 ≈ 3,74 ≈ 5,41 187 214 ≈ 4,34 ≈ 3,80 – 200 227 ≈ 4,39 ≈ 3,82 ≈ 5,64 212 239 ≈ 4,46 ≈ 3,86 – 225 252 ≈ 4,53 ≈ 3,89 – 237 264 ≈ 4,64 ≈ 3,95 – 250 277 ≈ 4,76 ≈ 4,00 ≈ 6,32 262 289 ≈ 4,85 ≈ 4,05 – 275 302 ≈ 4,95 ≈ 4,10 ≈ 6,65 287 314 ≈ 5,01 ≈ 4,13 – 300 327 ≈ 5,16 ≈ 4,21 ≈ 6,99 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 339 ≈ 5,20 ≈ 4,23 – 325 352 ≈ 5,30 ≈ 4,28 – 337 364 ≈ 5,42 ≈ 4,34 – 350 377 ≈ 5,62 ≈ 4,44 ≈ 7,68 362 389 ≈ 5,53 ≈ 4,39 – 375 402 ≈ 5,63 ≈ 4,44 – 387 414 ≈ 5,74 ≈ 4,50 – 400 427 ≈ 6,01 ≈ 4,63 ≈ 8,36 412 439 ≈ 5,94 ≈ 4,60 – 425 452 ≈ 6,23 ≈ 4,74 – 437 464 ≈ 6,07 ≈ 4,66 – 450 477 ≈ 6,40 ≈ 4,83 – 462 489 ≈ 6,35 ≈ 4,80 ≈ 9,21 475 502 ≈ 6,39 ≈ 4,82 – 487 514 ≈ 6,64 ≈ 4,95 – 500 527 ≈ 6,74 ≈ 5,00 – 512 539 ≈ 6,65 ≈ 4,95 – 525 552 ≈ 6,82 ≈ 5,04 – 537 564 ≈ 6,92 ≈ 5,09 – 550 577 ≈ 7,34 ≈ 5,30 – 600 627 ≈ 7,57 ≈ 5,41 – *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 14550. 30 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / 14650. 30 . 300 .0 = poprzeczki na co drugim ogniwie / 19050. 30 . 300 .0 = w pełni zamknęte .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=