IGUS | e-prowadniki

580 14240 14340 Bi Bi Bi - Bi Bi + 29 + 12 125 20 125 20 20 20 7 + 12 84 45 8,5 40° 40° 40° 40° 143400/142400 ... 1 143400/142400 ... 2 A 143400.20.12 .C A 581 14240 14340 385.X.Q 3210.X 62.2 .1 62.5 .1 3210.X 62.1 .1 62.2 .1 62.5 .1 62.3 .1 62 14 14 3,4 5 31 31 28 Bi [mm] 05. ▼ 143400. 05 .12 .C 142400. 05 .12 .C 06. ▼ 143400. 06 .12 .C 142400. 06 .12 .C 07. ▼ 143400. 07 .12 .C 142400. 07 .12 .C 087. ▼ 143400. 087 .12 .C 142400. 087 .12 .C 097. ▼ 143400. 097 .12 .C 142400. 097 .12 .C 10. ▼ 143400. 10 .12 .C 142400. 10 .12 .C 11. ▼ 143400. 11 .12 .C 142400. 11 .12 .C 112. ▼ 143400. 112 .12 .C 142400. 112 .12 .C 12. ▼ 143400. 12 .12 .C 142400. 12 .12 .C 137. ▼ 143400. 137 .12 .C 142400. 137 .12 .C 15. ▼ 143400. 15 .12 .C 142400. 15 .12 .C 162. ▼ 143400. 162 .12 .C 142400. 162 .12 .C 17. ▼ 143400. 17 .12 .C 142400. 17 .12 .C 18. ▼ 143400. 18 .12 .C 142400. 18 .12 .C 187. ▼ 143400. 187 .12 .C 142400. 187 .12 .C 20. ▼ 143400. 20 .12 .C 142400. 20 .12 .C Bi [mm] 212. ▼ 143400. 212 .12 .C 142400. 212 .12 .C 23. ▼ 143400. 23 .12 .C 142400. 23 .12 .C 237. ▼ 143400. 237 .12 .C 142400. 237 .12 .C 25. ▼ 143400. 25 .12 .C 142400. 25 .12 .C 262. ▼ 143400. 262 .12 .C 142400. 262 .12 .C 28. ▼ 143400. 28 .12 .C 142400. 28 .12 .C 29. ▼ 143400. 29 .12 .C 142400. 29 .12 .C 30. ▼ 143400. 30 .12 .C 142400. 30 .12 .C 312 ▼ 143400. 312 .12 .C 142400. 312 .12 .C 325. ▼ 143400. 325 .12 .C 142400. 325 .12 .C 337. ▼ 143400. 337 .12 .C 142400. 337 .12 .C 350. ▼ 143400. 350 .12 .C 142400. 350 .12 .C 362 ▼ 143400. 362 .12 .C 142400. 362 .12 .C 375. ▼ 143400. 375 .12 .C 142400. 375 .12 .C 387. ▼ 143400. 387 .12 .C 142400. 387 .12 .C 400. ▼ 143400. 400 .12 .C 142400. 400 .12 .C X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 14 3 4 62.2 62.2.1 14 3 4 62.5 62.5.1 3 14 62.1 62.1.1 4 3 62.3 62.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstępnie zmontowanymi Widok KMA z przodu E4/light | e-prowadniki 14240·14340 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań samonośnych i ślizgowych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostęp- ne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E4/light | Serie 14240·14340 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje   www.igus.pl/14240 Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 385.X.Q . Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4light Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 50 68 75 87 97 100 108 112 125 137 150 162 168 175 187 200 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 212 225 237 250 262 275 287 300 312 325 337 350 362 375 387 400 Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanych poprzeczek niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Więcej informacji  www.igus.pl/14240  www.igus.pl/14340

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=