IGUS | e-prowadniki
62 578 14240 14340 ... 14240 ... 14340 579 14240 14340 1098 1028 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10 D H H - S/2 S H F = H R 84 84 91 + 50 Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. Ba Bi 13 Bi Ba 14240 14340 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 14240. 1) 14340. 05. R .0 14240. 1) 14340. 06. R .0 14240. 14340. 07. R .0 14240. 14340. 087. R .0 14240. 14340. 097. R .0 14240. 1) 14340. 10. R .0 14240. 14340. 11. R .0 14240. 14340. 112. R .0 14240. 14340. 12. R .0 14240. 14340. 137. R .0 14240. 1) 14340. 15. R .0 14240. 14340. 162. R .0 14240. 14340. 17. R .0 14240. 1) 14340. 18. R .0 14240. 14340. 187. R .0 14240. 1) 14340. 20. R .0 Bi Ba 14240 14340 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 14240. 14340. 212. R .0 14240. 14340. 23. R .0 14240. 14340. 237. R .0 14240. 14340. 25. R .0 14240. 14340. 262. R .0 14240. 14340. 28. R .0 14240. 14340. 29. R .0 14240. 14340. 30. R .0 14240. 14340. 312 R .0 14240. 14340. 325. R .0 14240. 14340. 337. R .0 14240. 14340. 350. R .0 14240. 14340. 362 R .0 14240. 14340. 375. R .0 14240. 14340. 387. R .0 14240. 14340. 400. R .0 R 135 150 175 200 250 300 400 500 H -0 +25 D K R 135 150 175 200 250 300 400 500 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | E4/light | Serie 14240·14340 | Zakres produktów Stabilne dzięki konstrukcji z podcięciem, duża wysokość wewnętrzna Więcej informacji www.igus.pl/14240 www.igus.pl/14340 e-prowadniki | Seria 14240 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria 14340 | Poprzeczki na co drugimogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) Całkowita długość rynny prowadzącej Koniec ruchomy Waga wypełnienia [kg/m] Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 12 m do maks. 250 m Uwaga: Zalecamy przeprowadzenie projektowania takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 9 a 12 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. E4/light | Serie 14240·14340 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = Przesunięty stały punkt Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light ≤56 mm 62 84 e-prowadniki ESD/ATEX - wiele rozmiarówdostępnych z magazynu ● ● Materiał ESDprzetestowany przez ponad 10mln cykli wnajcięższychwarunkach ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla elementów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Wiecej informacji www.igus.pl/esd Nr art. e-prowadniki 50 76 ≈ 2,37 ≈ 2,32 68 94 ≈ 2,40 ≈ 2,33 75 101 ≈ 2,42 ≈ 2,34 87 114 ≈ 2,47 ≈ 2,36 97 123 ≈ 2,51 ≈ 2,38 100 126 ≈ 2,52 ≈ 2,39 108 134 ≈ 2,55 ≈ 2,40 112 139 ≈ 2,55 ≈ 2,41 125 151 ≈ 2,62 ≈ 2,44 137 164 ≈ 2,66 ≈ 2,46 150 176 ≈ 2,72 ≈ 2,49 162 189 ≈ 2,73 ≈ 2,49 168 194 ≈ 2,79 ≈ 2,52 175 201 ≈ 2,82 ≈ 2,53 187 214 ≈ 2,84 ≈ 2,55 200 226 ≈ 2,89 ≈ 2,58 Nr art. e-prowadniki 212 239 ≈ 2,95 ≈ 2,60 225 251 ≈ 3,01 ≈ 2,63 237 264 ≈ 3,04 ≈ 2,65 250 276 ≈ 3,10 ≈ 2,68 262 289 ≈ 3,11 ≈ 2,69 275 301 ≈ 3,19 ≈ 2,72 287 314 ≈ 3,20 ≈ 2,73 300 326 ≈ 3,30 ≈ 2,78 312 339 ≈ 3,31 ≈ 2,79 325 351 ≈ 3,37 ≈ 2,81 337 364 ≈ 3,40 ≈ 2,83 350 376 ≈ 3,56 ≈ 2,91 362 389 ≈ 3,61 ≈ 2,93 375 401 ≈ 3,64 ≈ 2,95 387 414 ≈ 3,69 ≈ 2,97 400 426 ≈ 3,73 ≈ 2,99 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 14240. 20 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie/ 14340. 20 . 300 .0 = w pełni zamknęte 266 266 266 266 266 266 266 266 390 450 550 710 920 1 120 1 530 1 850 728 819 1 001 1 274 1 638 1 911 2 548 3 185 124 159 209 359 509 659 959 1 159 354 384 434 484 584 684 884 1 084 314 329 354 379 429 479 579 679 610 655 735 815 970 1 125 1 440 1 755 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 62 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1 001 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=