IGUS | e-prowadniki

UL-V2 / V0 ● hi [mm] + ha [mm] ❍ ≤ ø [mm] Bi [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] ≤ [kg/m] FL B ≤ [m] ≤ [m] ▲ hi ≤ ø mm Bi ha Ba R kg m m ■ 180° 360° 2208* ● ● ● ▲ ❍ ▲ ● 832 TC32 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ● 834 TC42 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ● 836 TC56 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ● 838 R min. R max. 180° 360° TB12.23.9 – – – ❍ ▲ ❍ ● 848 TB20.44.12 – – – ❍ ▲ ❍ ● 848 TB20.44.18 ● – – ❍ ▲ ❍ ● 848 TB29.27.22 ● – – ❍ ▲ ❍ ● 848 TB30.75.22 ● – – ❍ ▲ ❍ ● 848 TBHD30.75.22 ● – – ❍ ▲ ❍ ● 848 56 57 Dane techniczne | twisterchain ® | twisterband Ruchy obrotowe z RBR (Podwójny Promień Gięcia) Oszczędź czas oraz koszty dzięki twisterchain ® - lepsze prowadzenie dla ruchu obrotowego - zwiększ żywotność! RBR (Podwójny Promień Gięcia) ozna- cza, że e-prowadnik może zginać się wdwóch kierunkach. Większość e-pro- wadników igus ® może być stosowana w konstrukcjach RBR , z wyjątkiem nie- których promieni gięcia dla e-tub. Więk- szość ruchu obrotowego można osią- gnąć za pomocą opcji RBR. Udało się uzyskać kąty obrotu do 540°. Więcej informacji www.igus.pl/obrotowy Dzięki twisterchain ® rodzaj 01, złożone prace regulacyjne są zredukowane. Czas montażu zostaje skrócony z 6 do 2 godzin. Redukują one również poziom hałasu, natomiast szybkość przesuwu oraz żywotnośćmogą zostać zwiększone, dzięki ich konstrukcji wykonanej praktycznie w całości z tworzywa sztucznego. Więcej informacji Od strony 862 oraz rynny prowadzące rodzaj 02 dla serii 2208  Od strony 846 Ciąg dalszy Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Legenda Zasada otwarcia Seria / produkt Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Wysokość zewnętrzna Szerokość zewnętrzna Promień gięcia Skok Wagi wypełnienia do 360° Samonośna długość Długość drogi przesuwu Opcje podziału wewnętrznego ESD/ATEX igus.pl/esd Pomieszczenia czyste Ciche Indeks cenowy Strona Standard od - do od - do od - do Odpowiednie tylko w ograniczonym zakresie Separatory Półki o pełnej szerokości Półki Możliwe jako opcja Szczególnie odpowiednie twisterchain ® - ruchy obrotowe i spiralne do 360° dostępne z magazynu (do 540° na zapytanie) e-prowadniki | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni 28 ø 25 52,5 - 112,5 42 80 - 140 055 - 150 44 1,0 1,5 – – 32 ø 28 87,5 - 150 54 108,5 - 171 100 - 250 56 4,0 2,0 – – 42 ø 38 87,5 - 200 64 110,5 - 223 100 - 250 67 6,0 3,6 – – 56 ø 50 125 - 200 84 155 - 230 150 - 400 91 8,0 5,0 – – twisterband - do 7000°** ruchy obrotowe w małych przestrzeniach e-prowadniki | Otwierane za pomocą elastycznego zawiasu lub konstrukcji "easy" 9 ø 7 23 – – 24 35 – 0,75 0,50 – – 12 ø 9 44 – – 34 57 – 1,25 1,00 – – 18 ø 14 44 – – 34 57 – 1,25 1,00 – – 22 ø 17 27 – – 69 82 – 1,30 1,15 – – 22 ø 17 75 – – 44 77 – 1,30 1,15 – – 22 ø 17 75 – – 44 77 – 1,30 1,15 – – *Klasyczny twisterchain ® (1. generacji) **W zależności od kierunku instalacji, pionowa: do 3000°, pozioma: 7000° i więcej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=