IGUS | e-prowadniki

576 14040 14140 R18840 Bi 1 Bi 2 Bi 3 Bi 3 + 14 Bi 1 + 14 ( Bi 1 + 14 + Bi 2 + 14 + Bi 3 + 14) + 18 ± 3 Bi 2 + 14 Bi 1 + 14 + Bi 2 + 14 + Bi 3 + 14 ± 3 ø 9 79,5 +1 22,5 20 20 577 14040 14140 R18840 Ø ≤ [mm] 450.15.RHD115 115 450.17.RD115 115 450.25.D150 150 450.30.D200 180 450.35.D250 195 450.40.D300 245 450.20.HD150 150 450.25.HD200 180 450.30.HD250 195 E4/light | Serie14040·14140·R18840 | Dodatkoweakcesoria Ogniwa poszerzające | Poprzeczki powiększające Ogniwa poszerzające | Ekstremalnie szerokie e-prowadniki aż do 3,0 m ● ● Praktycznie nieograniczona możliwość ułożenia obok siebie, gdy wysokie wagi wypełnienia wymagają niezwykle szerokich e-prowadników (aż do 3 000 mm) ● ● Długość samonośna FL G max. może być zwiększona, gdy wymagane są wysokie wagi wypełnienia Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie dużych węży Odpowiednie dla węży o maks. średnicy ≤ 245 mm Ruch ślizgowy z poprzeczkami zamontowanymi wzdłuż promienia ze- wnętrznego i specjalną rynną prowadzącą Poprzeczka powiększająca dla poprzeczek otwieranych lub zamontowanych bezpośrednio na ogniwie bocznym Okrągła lub kwadratowa poprzeczka powiększająca połączona z otwie- ranymi poprzeczkami lub zamonto- wana bezpośrednio na ogniwie bocz- nym (widok z punktu stałego) Przykład zamówienia: kombinacje z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : 14040.10/15RHD E 115/10. R. 0 wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : 14040.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do bocznego ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : 14040.17RD E 115. R .0 wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : 14040.17RD Z 115. R .0 Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Narzędzia otwierające dla łatwego otwierania i zamykania e-prowadnika ● ● Proste otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu montażu Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime E4/light | Serie14040·14140·R18840 | Dodatkowe akcesoria E4 snapclip - opaska zatrzaskowa ● ● Do aplikacji montowanych na boku, kompatybilny z wieloma e-prowadnikami E4 ● ● Stosowany jako klips zatrzaskowy, boczne prowadzenie węży i przewodów w e-prowadniku ● ● Pętle mogą być dostosowane do wymogów Więcej informacji na stronie www.igus.pl/14040 Moduł przeładunkowy suwnicy halowej - znaczna długość samonośna, rozwiązaniemożliwe dzięki e-prowadnikomserii E4 firmy igus ® Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4light Nr artykułu Wąż Kształt poprzeczki powiększającej Zamontowany do ogniwa bocznego W połączeniu z otwieranymi poprzeczkami Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak Więcej informacji  www.igus.pl/14040  www.igus.pl/14140  www.igus.pl/R18840

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=