IGUS | e-prowadniki
574 14040 14140 R18840 575 14040 14140 R18840 450.X.Q ≥ 40/16 ≥ 40/16 521.X 56.2 .1 56.1 .1 56.5 .1 56.5 .1 min.16 56.2 .1 56.3 .1 56.4 .1 56 521.X 56.1 .1 14 14 28 28 4,5 56.5 .1 5 56.6 .1 56.4 .1 56.3 .1 521.X 56.2 .1 56 14 14 28 28 4,5 5 415 450. Bi .S 430 490.27 56.6 .1 56.H.1.1 521.X 56.H.1.2 4,5 5 56 min.40/16 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 4 18 14 18 4 8 69 36,6 29 27,5 27,5 56.2 56.2.1 8 18 4 56.H.2 56.H.2.1 4 18 11,5 2,5 4 14 18 69 11,5 27,5 27,5 36,6 29 56.4 56.4.1 18 4 8 4 18 14 5 36,6 29 27,5 27,5 69 56.5 56.5.1 4 18 4 18 14 69 36,6 29 27,5 27,5 56.1 56.1.1 4 18 56.H.1 56.H.1.1 4 5 14 4 8 36,6 29 27,5 27,5 69 56.3 56.3.1 4 22,5 56.6 56.6.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 9 27 9 489.27 490.27 2 12 27 405 415 9 18 9 18 429 430 E4/light | Serie 14040·14140·R18840 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/14040 E4/light | Serie 14040·14140·R18840 | Akcesoria Elementy specjalne | Pozostałe rozwiązania podziałów wewnętrznych Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 450.X.Q . Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich prze- wodów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miejsca w e-prowadnikach. Dostępne również dla po- przeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanej odległości szcze- liny. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten spo- sób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Uwaga : prosimyuwzględnićminimalny luzbocznywzględemogniwbocznych! e-tuba:40mm | e - prowadnik:16mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Uwaga : prosimyuwzględnićminimalny luzbocznywzględemogniwbocznych! e-tuba:40mm | e - prowadnik:16mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanych poprzeczek niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator otwierany na środku Do zastosowań zwieloma przewodami o cienkimprzekroju. W połączeniu z dodatkową otwieraną poprzeczką, nr art. 450. Bi .S , zapewnia opcję rozdzielenia górnych i dolnych połówek e-prowadnika niezależnie od nich samych. Zacisk rolkowy Minimalizuje ocieranie delikatnych węży. Wystarczy zatrza- snąć na otwieranej poprzeczce. Ruchome rolki kompen- sują relatywne ruchy pomiędzy e-prowadnikiem i wężem. Separator rolkowy Separator rolkowy jest stosowany w sposób podobny do zacisku rolkowego. Pełni funkcję separatora. Jest stoso- wany do sztywnych przewodów i węży. Specjalne elementy podziałów wewnętrznych | Tylko dla e-prowadników Separatory rozdzielne W celu łatwiejszego i skuteczniejszego wypełnienia e-pro- wadników, separatory temożna rozdzielić na środku. Dzięki temu, możliwe jest również szybkie wypełnienie przewo- dami środkowych komór półek z góry. Szybki montaż i uniwersalna modernizacja. Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą Dla zwiększonej siły trzymania Separatory sztywne dla wyższych sił otwierających o wy- sokiej wilgotności i/lub dużych węży hydraulicznych. Mogą być dokładnie ustawione i zablokowane w danej pozycji. Separator rozdzielny, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Zacisk rolkowy dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator z otwo- rem środkowym niezamontowany zamontowany Separatory sztywne niezamontowany zamontowany Separator rolkowy do e-prowadników niezamontowany zamontowany Więcej informacji www.igus.pl/14040 www.igus.pl/14140 www.igus.pl/R18840
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=