IGUS | e-prowadniki
56 56 56 56-600 570 14040 14140 R18840 ... 14040 ... 14140 ... R18840 571 14040 14140 R18840 1098 1028 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10 D H H - S/2 S H F = H R 84 84 91 + 50 Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. Ba Bi 13 Bi Ba 14040 14140 18840 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] 14040. 14140. – 05. R .0 14040. 14140. – 055. R .0 14040. 14140. – 06. R .0 14040. 14140. 18840. 1) 07. R .0 14040. 14140. – 08. R .0 14040. 14140. 18840. 10. R .0 14040. 14140. – 11. R .0 14040. 14140. 18840. 12. R .0 14040. 14140. – 13. R .0 14040. 14140. 18840. 15. R .0 14040. 14140. – 16. R .0 14040. 14140. 18840. 17. R .0 14040. 14140. – 18. R .0 14040. 14140. 18840. 20. R .0 14040. 14140. – 21. R .0 14040. 14140. – 22. R .0 14040. 14140. – 23. R .0 14040. 14140. 18840. 25. R .0 14040. 14140. – 26. R .0 14040. 14140. 18840. 27. R .0 14040. 14140. – 28. R .0 14040. 14140. 18840. 30. R .0 Bi Ba 14040 14140 18840 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] 14040. 14140. – 31. R .0 14040. 14140. – 32. R .0 14040. 14140. – 33. R .0 14040. 14140. 18840. 35. R .0 14040. 14140. – 36. R .0 14040. 14140. – 37. R .0 14040. 14140. – 38. R .0 14040. 14140. 18840. 40. R .0 14040. 14140. – 41. R .0 14040. 14140. – 42. R .0 14040. 14140. – 43. R .0 14040. 14140. – 45. R .0 14040. 14140. 18840. 46. R .0 14040. 14140. – 47. R .0 14040. 14140. – 48. R .0 14040. 14140. – 50. R .0 14040. 14140. – 51. R .0 14040. 14140. – 52. R .0 14040. 14140. – 53. R .0 14040. 14140. – 55. R .0 14040. 14140. – 60. R .0 R 135 * 150 175 200 250 300 400 500 H -0 +25 D K R 135 * 150 175 200 250 300 400 500 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 135 * | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | E4/light | Serie 14040·14140·R18840 | Zakres produktów "Lekka" konstrukcja, duża wysokość wewnętrzna Więcej informacji www.igus.pl/14040 www.igus.pl/14140 www.igus.pl/R18840 e-prowadniki | Seria 14040 | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria 14140 | Poprzeczki na codrugimogniwie (poprzeczki wyjmowanewzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R18840 | Wpełni zamknięta (pokrywy otwieranewzdłuż zewnętrznegopromienia, z jednej strony) E4/light | Serie 14040·14140·R18840 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 12 m do maks. 150 m Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = Przesunięty stały punkt Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light 266 266 266 266 266 266 266 266 390 450 530 710 920 1 120 1 530 1 830 728 819 1 001 1 274 1 638 1 911 2 548 3 185 124 159 209 359 509 659 959 1 159 *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny 354 384 434 484 584 684 884 1 084 314 329 354 379 429 479 579 679 610 655 735 815 970 1 125 1 440 1 755 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokość wewn. [mm] 56 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1 001 Dł. e-prowadnika ≤50 mm 56 84 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 76 ≈ 2,47 ≈ 2,48 – 55 81 ≈ 2,57 ≈ 2,50 – 65 91 ≈ 2,66 ≈ 2,51 – 75 101 ≈ 2,75 ≈ 2,25 ≈ 3,20 87 113 ≈ 2,84 ≈ 2,44 – 100 126 ≈ 2,93 ≈ 2,61 ≈ 3,49 112 139 ≈ 3,06 ≈ 2,67 – 125 151 ≈ 3,12 ≈ 2,71 ≈ 3,85 137 164 ≈ 3,26 ≈ 2,77 – 150 176 ≈ 3,32 ≈ 2,81 ≈ 4,28 162 189 ≈ 3,43 ≈ 2,86 – 175 201 ≈3,54 ≈ 2,92 ≈ 4,54 187 214 ≈ 3,65 ≈ 2,97 – 200 226 ≈ 3,67 ≈ 2,98 ≈ 4,85 212 239 ≈ 3,78 ≈ 3,04 – 225 251 ≈ 3,85 ≈ 3,07 – 237 264 ≈ 3,98 ≈ 3,14 – 250 276 ≈ 4,07 ≈ 3,18 ≈ 5,58 262 289 ≈ 4,16 ≈ 3,22 – 275 301 ≈ 4,27 ≈ 3,28 ≈ 5,85 287 314 ≈ 4,29 ≈ 3,29 – 300 326 ≈ 4,51 ≈ 3,40 ≈ 6,24 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 339 ≈ 4,57 ≈ 3,42 – 325 351 ≈ 4,60 ≈ 3,44 – 337 364 ≈ 4,77 ≈ 3,53 – 350 376 ≈ 4,93 ≈ 3,61 ≈ 6,99 362 389 ≈ 4,94 ≈ 3,61 – 375 401 ≈ 4,95 ≈ 3,62 – 387 414 ≈ 5,04 ≈ 3,66 – 400 426 ≈ 5,24 ≈ 3,76 ≈ 7,94 412 439 ≈ 5,39 ≈ 3,84 – 425 451 ≈ 5,54 ≈ 3,92 – 437 464 ≈ 5,61 ≈ 3,95 – 450 476 ≈ 5,68 ≈ 3,98 – 462 489 ≈ 5,70 ≈ 3,99 ≈ 8,40 475 501 ≈ 5,83 ≈ 4,06 – 487 514 ≈ 5,86 ≈ 4,08 – 500 526 ≈ 5,96 ≈ 4,13 – 512 539 ≈ 5,98 ≈ 4,14 – 525 551 ≈ 6,03 ≈ 4,16 – 537 564 ≈ 6,18 ≈ 4,24 – 550 576 ≈ 6,67 ≈ 4,48 – 600 626 ≈ 6,98 ≈ 4,58 – 1) Pokrywa zdejmowana, nieotwierana * W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 14040. 30 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / 14140. 30 . 300 .0 = poprzeczki na co drugim ogniwie / 18840. 30 . 300 .0 = w pełni zamknęte Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 8 a 12 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=