IGUS | e-prowadniki
566 567 hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 14040 135 - 500 570 14240 135 - 500 578 14550 150 - 600 584 15050 150 - 600 592 15250 150 - 600 600 1640 200 - 600 606 14140 135 - 500 570 14340 135 - 500 578 14650 150 - 600 584 15150 150 - 600 592 15350 150 - 600 600 R18840 150 - 500 570 R19050 200 - 600 584 R19850 200 - 500 592 R1608 250 - 600 606 14040/14140/ R18840 14240/14340 14550/14650/ R19050 15050/15150/ R19850 15250/15350 1640/R1608 FL G FL B ≤ 5 [m/s] / ≤ 50 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB E4/light | Tabela doboru Więcej informacji www.igus.pl/E4light E4/light | Dane techniczne | Przegląd Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4light Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Szybkość ślizgowa / przyspieszenie ślizgowe Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem Seria Zastosowanie samonośne Zastosowa- nie ślizgowe Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny Obrotowa Zig-zag Samonośny bieg dolny ≤ 8,0 m ≤ 150 m ≤ 80 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 8,0 m ≤ 150 m ≤ 80 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 8,4 m ≤ 250 m ≤ 90 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 9,2 m ≤ 250 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 9,2 m ≤ 250 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 9,0 m ≤ 400 m ≤ 100 m ≤ 5,0 m ≤ 2,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie Typy instalacji, maksymalne przesuwy Dane techniczne Seria Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Szerokość zewnętrzna Wysokość zewnętrzna Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona e-prowadniki z poprzecz- kami na każdym ogniwie e-prowadniki do szczególnie wymagających aplikacji 56 50 - 600 76 - 626 84 4,0 62 50 - 400 76 - 426 84 4,0 70 50 - 600 77 - 627 98 4,2 80 50 - 600 80 - 630 108 4,6 86 50 - 400 80 - 430 108 4,6 112 50 - 600 84 - 634 140 4,5 e-prowadniki z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-prowadniki dla prawie wszystkich aplikacji - standard 56 50 - 600 76 - 626 84 4,0 62 50 - 400 76 - 426 84 4,0 70 50 - 600 77 - 627 98 4,2 80 50 - 600 80 - 630 108 4,6 86 50 - 400 80 430 108 4,6 e-tuby wersja w pełni zamknięta, doskonała ochrona przewodów 56 75 - 462 101 - 489 84 4,0 70 75 - 462 102 - 489 98 4,2 80 75 - 462 105 - 493 108 4,6 108 200 - 500 234 - 534 140 4,5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=