IGUS | e-prowadniki
562 563 E4/light Konstrukcja z podcięciem. Mocne połączenie. Zalety systemu E4/light: ● ● Duże wysokości wewnętrzne w połączeniu z niską wagą ● ● e-prowadniki serii E4/light oferują optymalną cenę oraz rozwią- zania wydajnościowe dla wielu zastosowań ● ● Szczególnie sprawdzają się w konstrukcjach o krótkiej drodze przesuwu, wiszących oraz stojących Kiedy stosować inną serię e-prowadników? ● ● Kiedy e-prowadnik musi charakteryzować cicha praca oraz bardzo niski poziom drgań E6.1, od strony 674 ● ● Gdy e-prowadnik będzie wykorzystywany w pomieszcze- niach czystych E6.1, od strony 674 ● ● Jeżeli wymagane są duże długości samonośne dla aplikacji montowanych na boku E4.1, od strony 484 ● ● Gdy wymagane są większe długości samonośne oraz dłuższe drogi przesuwu E4.1, od strony 484 ● ● Jeżeli preferowany jest obecny standard do 64 mm E4.1L, od strony 452 duże, lekkie i wytrzymałe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=