IGUS | e-prowadniki
560 E4.350 17,5 200 120 120 17,5 Bi - 150 Bi - 100 Bi - 20 561 E4.350 351.1F 451.X 8001H1 8001H2 3 XX 350.1F 351.1F 450.X 451.X X [mm] 50 450.50 451.50 55 450.55 451.55 65 450.65 451.65 75 450.75 451.75 87 450.87 451.87 100 450.100 451.100 112 450.112 451.112 125 450.125 451.125 137 450.137 451.137 150 450.150 451.150 162 450.162 451.162 175 450.175 451.175 187 450.187 451.187 200 450.200 451.200 212 450.212 451.212 X [mm] 225 450.225 451.225 237 450.237 451.237 250 450.250 451.250 262 450.262 451.262 275 450.275 451.275 287 450.287 451.287 300 450.300 451.300 312 450.312 451.312 325 450.325 451.325 337 450.337 451.337 350 450.350 451.350 362 450.362 451.362 375 450.375 451.375 387 450.387 451.387 400 450.400 451.400 X [mm] 412 450.412 451.412 425 450.425 451.425 437 450.437 451.437 450 450.450 451.450 462 450.462 451.462 475 450.475 451.475 487 450.487 451.487 500 450.500 451.500 512 450.512 451.512 525 450.525 451.525 537 450.537 451.537 550 450.550 451.550 600 450.600 451.600 Widok z przodu Elementy mocujące dla serii E4.350 według Państwa wymagań. Dostępne ze stali lub stali nierdzewnej (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) Solidny element mocujący ze stali stanowi bezpieczne połączenie Uchwyty mocujące ze stali Koniec ruchomy Koniec stały E4.1 | Seria E4.350 | Akcesoria Uchwyty mocujące ze stali | Sztywne Separator Do podziału pionowego z 450.X Półki do podziału poziomego Do podziału poziomego z separatorami klipsowymi do po- działu pionowego. Separatory poziome o różnych szeroko- ściach mogą być dopasowane do 3 różnych wysokości. E4.1 | Seria E4.350 | Akcesoria Podział wewnętrzny Brak konieczności uwzględnienia luzu bocznego względem boków ogniw. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Półki poziome Szerokość = X [mm] Separator do po- działu pionowego dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Półki poziome niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Klipsy Klipsy Więcej informacji www.igus.pl/E4.350
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=