IGUS | e-prowadniki
350 558 E4.350 42" ... E4.350 559 E4.350 FL B FL G 0 50 100 150 200 300 350 400 450 650 500 550 600 250 0 4,0 8,0 12 16 20 24 0 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12 4,0 D H H - R S/2 S H F = H 450 450 470 + 150 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 Bi Ba E4.350 [mm] [mm] [kg/m] E4.350. 400. R .0 E4.350. 500. R .0 E4.350. 600. R .0 Bi Ba E4.350 [mm] [mm] [kg/m] E4.350. 700. R .0 E4.350. 800. R .0 R [mm] | 500 | 750 | 1000 | R 500 750 1000 H -0 +25 D K L K = S / 2 + K Największa seria e-prowadników seria E4.350 obecnie dostępna w wersji ESD ● ● Bezpieczne wyładowania elektrostatyczne dzięki specjalnemu materiałowi ● ● Nieustanne wyładowania wwyniku połączenia ogniw e-prowadnika jedno obok drugiego Więcej informacji www.igus.pl/ESD igus ® Seria E4.350 - wysokość wewnętrzna: 350 mm ● ● Przy stosowaniu tej serii, prosimy o zapytanie o dodatkowe wsparcie ● ● Optymalne dopasowanie zostanie wykonane przez zespół projektowy igus ® Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Telefon +48 22 863 57 70 E4.1 | Seria E4.350 | Zakres produktów Największy polimerowy e-prowadnik - wysokość wewnętrzna 350 mm Więcej informacji www.igus.pl/E4.350 e-prowadniki | Seria E4.350 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów na zapytanie na zapytanie Największy na świecie e-prowadnik wykonany z tworzywa sztucznego lżejszy od prowadników o podobnych rozmiarach wyko- nanych ze stali, bez wysiłku przenosi ponad 100 kg wagi wypełnienia na metr, wzdłuż przesuwu o długości 138 m. Waga wypełnienia [kg/m] E4.1 | Seria E4.350 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 ≤315 mm 350 450 Nr art. e-prowadniki 400 540 ≈ 61,9 500 640 ≈ 65,7 600 740 ≈ 69,6 Nr art. e-prowadniki 700 840 ≈ 73,4 800 940 ≈ 77,2 Dostępne promienie gięcia Pełen nr art. z wymaganym promieniem gięcia ( R ). Przykład: E4.350. 500 . 500 .0 = poprzeczka na każdym ogniwie 1450 1950 2450 1430 1680 1930 2515 3300 4085 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 150 mm Wysokośćwewn. [mm] 350 Skok [mm/ogniwo] 470 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 2 940 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=