IGUS | e-prowadniki

556 840 8000.10 8000.21 8000.11 8000.20 Bi 120 175 80 75 45,5 50 20 64 31,5 16,5 Bi - 50 Bi - 50 175 40° 40° 40° 74° 60° 60° 74° 8000.2 8000.1 557 840 8411 8411 415.X 8000. 1 .12.VS . E 8000. 3 .12.VS . E 1 2 3 4 5 1 2 3 4 = 3 = 1 10 30 8401 8411 XX [mm] = 10, 15, 20, 30, 40 405.XX 415.XX XX Koniec stały Koniec ruchomy Więcej informacji www.igus.pl/840 E4.1 | Seria 840 | Akcesoria Elementy mocujące ze stali | Wahliwe Stal wahliwa | Zalecane dla samonośnych, ślizgowych oraz pionowych zastosowań wiszących i stojących Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostęp- ne zmagazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E4.1 | Seria 840 | Akcesoria Podział wewnętrzny Separator Umożliwiający podział pionowy. Zapewnia bezpieczeństwo dzięki szerokiej podstawie konstrukcyjnej, również stoso- wane z dużymi przewodami i wężami Rozpórka Separatorymogą zostać ustawionewdanej pozycji przy po- mocy elementów dystansowych. W wyniku zastosowania rozpórki, dostępna wysokość wewnętrzna jest obniżana o 2 mm na rozpórkę (4 mm kiedy są montowane po obu stro- nach). Aby tego uniknąć, części temożna również zamonto- wać na zewnętrznej części otworu poprzeczki. Brak konieczności uwzględnienia luzu bocznego względem boków ogniw. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Nr art. pełen zestaw stalowy wahliwy Opis Element mocujący Pełen zestaw (obie strony), zakończony zewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Pełen zestaw (obie strony) - zaczynając zewnętrzną stroną ogniwa (koniec ruchomy) - kończąc wewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) Uwaga: w zależności od długości, e-prowadnik można zakończyć 1 zewnętrzną albo 3 wewnętrzną stroną ogniwa. Dla zapewnienia najlep- szego wyglądu, prosimy upewnić się, że e-prowadnik zakończony jest zewnętrzną 1 stroną ogniwa, wszędzie tam gdzie jest to możliwe (z nieparzystą liczbą ogniw) Separator, dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Rozpórka dla e-prowadników niezamontowany zamontowany

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=