IGUS | e-prowadniki

204 554 840 ... 840 555 840  1098  1058 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL B FL G 0 0,5 1,0 1,5 2,0 20 30 40 50 90 60 70 80 10 0 4,0 8,0 12 16 20 24 0 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 4,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12 D H H - R S/2 S H F = H 236 250 236 + 100 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 R 325 350 400 450 500 600 750 1000 H -0 +25 D K R 325 350 400 450 500 600 750 1000 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K Bi Ba 840 [mm] [mm] [kg/m] 840. 13. R .0 840. 15. R .0 840. 16. R .0 840. 17. R .0 840. 18. R .0 840. 20. R .0 840. 21. R .0 840. 22. R .0 840. 23. R .0 840. 25. R .0 840. 26. R .0 840. 27. R .0 840. 28. R .0 840. 30. R .0 840. 31. R .0 840. 32. R .0 840. 33. R .0 840. 35. R .0 Bi Ba 840 [mm] [mm] [kg/m] 840. 36. R .0 840. 37. R .0 840. 38. R .0 840. 40. R .0 840. 41. R .0 840. 42. R .0 840. 43. R .0 840. 45. R .0 840. 46. R .0 840. 47. R .0 840. 48. R .0 840. 50. R .0 840. 51. R .0 840. 52. R .0 840. 53. R .0 840. 55. R .0 840. 60. R .0 R [mm] | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 1000 | Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Otwieracz do e-prowadnika dla łatwego otwierania i zamykania ● ● Łatwe otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu koniecznego do instalacji Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime E4.1 | Seria 840 | Zakres produktów Dla wymagających aplikacji, bardzo duża wysokość wewnętrzna e-prowadniki | Seria 840 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 15 m do maks. 450 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwu pomiędzy 12 i 15 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4.1 | Seria 840 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 ≤184 mm 204 236 Nr art. e-prowadniki 100 160 ≈ 13,84 113 173 ≈ 13,87 125 185 ≈ 13,95 138 198 ≈ 14,04 150 210 ≈ 14,13 163 223 ≈ 14,17 175 235 ≈ 14,22 188 248 ≈ 14,27 200 260 ≈ 14,35 213 273 ≈ 14,43 225 285 ≈ 14,49 238 298 ≈ 14,57 250 310 ≈ 14,61 263 323 ≈ 14,72 275 335 ≈ 14,75 288 348 ≈ 14,82 300 360 ≈ 14,91 313 373 ≈ 15,06 Nr art. e-prowadniki 325 385 ≈ 15,09 338 398 ≈ 15,11 350 410 ≈ 15,15 363 423 ≈ 15,34 375 435 ≈ 15,39 388 448 ≈ 15,50 400 460 ≈ 15,57 413 473 ≈ 15,63 425 485 ≈ 15,69 438 498 ≈ 15,72 450 510 ≈ 15,80 463 523 ≈ 15,87 475 535 ≈ 15,91 488 548 ≈ 15,93 500 560 ≈ 16,00 513 573 ≈ 16,31 563 623 ≈ 16,47 Dostępne promienie gięcia Pełen nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 840. 40 . 400 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie 580 580 580 580 580 580 580 580 1030 1080 1380 1610 2000 2480 * * 2000 2000 2500 3000 3250 4000 * * 250 300 550 750 1050 1400 * * *Wartości na zapytanie 886 936 1036 1136 1236 1436 1736 2236 818 843 893 943 993 1093 1243 1493 1525 1600 1760 1915 2075 2385 2860 3645 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 100 mm (z 5,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokośćwewn. [mm] 204 Skok [mm/ogniwo] 250 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 4 1000 Dł. e-prowadnika Więcej informacji www.igus.pl/840

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=