IGUS | e-prowadniki

552 8000.10 8000.21 8000.11 8000.20 Bi 120 175 80 75 45,5 50 20 64 31,5 16,5 Bi - 50 Bi - 50 175 40° 40° 40° 74° 60° 60° 74° 800 8000.2 8000.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 = 3 = 1 553 800 8011 8011 6015.X min.6 47 53 53 53 8000. 1 .12.VS . E 8000. 3 .12.VS . E 10 30 8001 8011 XX [mm] = 10, 15, 20 6005.XX 6015.XX XX [mm] 8001H1 8011H1 8001 450.XX.A 50-600 8001H2 8011H2 8001 450.XX.A 50-600 Uwaga: w zależności od długości, e-prowadnik można zakończyć 1 zewnętrzną albo 3 wewnętrzną stroną ogniwa. Dla zapewnienia najlep- szego wyglądu, prosimy upewnić się, że e-prowadnik zakończony jest zewnętrzną 1 stroną ogniwa, wszędzie tam gdzie jest to możliwe (z nieparzystą liczbą ogniw) E4.1 | Seria 800 | Akcesoria Elementy mocujące ze stali | Wahliwe Stal wahliwa | Zalecane do samonośnych, ślizgowych oraz pionowych stojących i pionowych wiszących aplikacji Koniec stały Koniec ruchomy Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamówienia od strony 1098 Bezpieczny podział nawet dla dużych przewodów Łatwy montaż Trwałe, nawet dla przewodów o dużych średnicach Modułowy Szerokości od 50 do 600 mm E4.1 | Seria 800 | Akcesoria Podział wewnętrzny Uwaga : Prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e- prowadniki: 6 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Modułowy system półek | Seria 800 Separator z otworem Umożliwiający podział pionowy. Otwór umożliwia podsta- wową konfigurację poziomą i pionową. Rozpórka Separatory mogą być stale zamontowane za pomocą roz- pórki. Dostępna wysokość wewnętrzna jest zredukowana o 2mm przez rozpórkę (o 4mm gdy jest zamontowana po obu stronach). Aby tego uniknąć, części te mogą zostać zainstalowane na zewnątrz na poprzeczce otwierającej. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Nr art. pełen zestaw stalowy wahliwy Opis Element mocujący Pełen zestaw (obie strony), zakończony zewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Pełen zestaw (obie strony) - zaczynając zewnętrzną stroną ogniwa (koniec ruchomy) - kończąc wewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) Separator z otworem niezamontowany zamontowany Rozpórka dla e-prowadników niezamontowany zamontowan y Nr artykułu Nr artykułu Konstrukcja Nr artykułu Nr artykułu Szerokość niezmontowane zmontowane Separatory pośrednie Separator Poprzeczka jednostronne dwustronne Więcej informacji na stronie www.igus.pl/800

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=