IGUS | e-prowadniki
200 550 800 ... 800 551 800 1098 1058 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL B FL G 0 0,5 1,0 1,5 2,0 20 30 40 50 90 60 70 80 10 0 4,0 8,0 12 16 20 24 0 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 4,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12 D H H - S/2 S H F = H R 236 250 236 + 100 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 Bi Ba 800 [mm] [mm] [kg/m] 800. 20. R .0 800. 25. R .0 800. 30. R .0 800. 32. R .0 800. 35. R .0 Bi Ba 800 [mm] [mm] [kg/m] 800. 40. R .0 800. 45. R .0 800. 50. R .0 800. 55. R .0 800. 60. R .0 R [mm] | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 1000 | R 325 350 400 450 500 600 750 1000 H D K R 325 350 400 450 500 600 750 1000 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Otwieracz do e-prowadnika dla łatwego otwierania i zamykania ● ● Łatwe otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu koniecznego do instalacji Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime Więcej informacji na stronie www.igus.pl/800 E4.1 | Seria 800 | Zakres produktów Dla wymagających aplikacji, bardzo duża wysokość wewnętrzna e-prowadniki | Seria 800 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 15 m do maks. 450 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwu pomiędzy 12 i 15 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4.1 | Seria 800 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 ≤184 mm 200 236 580 580 580 580 580 580 580 580 1030 1080 1380 1610 2000 2480 * * 2000 2000 2500 3000 3250 4000 * * 250 300 550 750 1050 1400 * * *Wartości na zapytanie 886 936 1036 1136 1236 1436 1736 2236 818 843 893 943 993 1093 1243 1493 1525 1600 1760 1915 2075 2385 2860 3645 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 100 mm (z 5,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 200 Skok [mm/ogniwo] 250 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 4 1000 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 200 260 ≈ 15,09 250 310 ≈ 15,50 300 360 ≈ 15,89 325 385 ≈ 16,05 350 410 ≈ 16,22 Nr art. e-prowadniki 400 460 ≈ 16,74 450 510 ≈ 16,88 500 560 ≈ 17,23 550 610 ≈ 17,63 600 660 ≈ 18,19 Dostępne promienie gięcia Pełen nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 800. 40 . 400 .0 = poprzeczka na każdym ogniwie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=