IGUS | e-prowadniki
Bi E4.162100.41 E4.162100.21 E4.162100.40 E4.162100.20 E4.162100.30 E4.162100.10 E4.162100.31 E4.162100.11 130 14 130 175 20 80 75 20 80 75 8,5 8,5 - 17 - 52,6 Bi Bi Bi - 17 Bi - 52,6 548 40° 40° 40° 48° 48° 48° 48° E4.162 E4.16210.4 E4.16210.3 E4.16210.2 E4.16210.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 = 2 = 1 549 E4.162 162.1.1 1121.X min.6 20 20 20 20 20 20 20 6 162 E4.16210. 1 .34.VS. E E4.16210. 2 .34.VS. E E4.16210. 1 .12.VS. E E4.16210. 2 .12.VS. E 20 20 6 162.1 162.1.1 X [mm] 050 1120.050 1121.050 065 1120.065 1121.065 075 1120.075 1121.075 100 1120.100 1121.100 125 1120.125 1121.125 X [mm] 150 1120.150 1121.150 175 1120.175 1121.175 200 1120.200 1121.200 225 1120.225 1121.225 250 1120.250 1121.250 X [mm] 300 1120.300 1121.300 350 1120.350 1121.350 375 1120.375 1121.375 387 1120.387 1121.387 450 1120.450 1121.450 X -1 6 1120.X 1121.X Uwaga: w zależności od długości, e-prowadnik można zakończyć 1 zewnętrzną albo 2 wewnętrzną stroną ogniwa. Dla zapewnienia najlep- szego wyglądu, prosimy upewnić się, że e-prowadnik zakończony jest zewnętrzną 1 stroną ogniwa, wszędzie tam gdzie jest to możliwe (z nieparzystą liczbą ogniw) Ruch wahliwy Samohamowne Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamówienia od strony 1098 E4.1 | Seria E4.162· | Akcesoria Stalowe elementy mocujące | Wahliwe | Sztywne Stal wahliwa | Rekomendowana do samonośnych, ślizgowych oraz pionowych aplikacji stojących Stal sztywna | Zalecanadosamonośnych, ślizgowychorazpionowychaplikacji stojących Koniec stały Koniec ruchomy E4.1 | Seria E4.162· | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Uwaga : Prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-prowadnik: 6 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Nr art. pełen zestaw stalowy wahliwy Opis Element mocujący Pełen zestaw (obie strony), zakończony zewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Pełen zestaw (obie strony) - zaczynając zewnętrzną stroną ogniwa (koniec ruchomy) - kończąc wewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) Nr art. pełen zestaw stalowy sztywny Opis Element mocujący Pełen zestaw (obie strony), zakończony zewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Pełen zestaw (obie strony) - zaczynając zewnętrzną stroną ogniwa (koniec ruchomy) - kończąc wewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) Separator standardo- wy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Półka blokująca niezamontowany zamontowany Więcej informacji www.igus.pl/E4.112 www.igus.pl/R4.112
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=