IGUS | e-prowadniki
162 162 546 E4.162 ... E4.162 547 E4.162 1098 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL B FL G 0 0,5 1,0 2,0 20 30 40 50 90 60 70 80 10 6,0 100 0 1,0 2,0 3,0 6,0 4,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12 5,0 0 4,0 8,0 12 16 20 24 D H H - S/2 S H F = H R 195 195 200 + 100 Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. Ba Bi 13 Bi Ba E4.162 [mm] [mm] [kg/m] E4.162 . 20. R .0 E4.162 . 25. R .0 E4.162 . 30. R .0 E4.162 . 32. R .0 E4.162 . 35. R .0 Bi Ba E4.162 [mm] [mm] [kg/m] E4.162 . 40. R .0 E4.162 . 45. R .0 E4.162 . 50. R .0 E4.162 . 55. R .0 E4.162 . 60. R .0 R [mm] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 1000 | R 250 300 350 400 450 500 550 600 750 1000 H D K R 250 300 350 400 450 500 550 600 750 1000 H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K Więcej informacji www.igus.pl/E4.162 E4.1 | Seria E4.162 | Zakres produktów Duża waga wypełnienia, nowa duża wysokość wewnętrzna e-prowadniki | Seria E4.162 | Poprzeczki na każdymogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla uchwytów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd Koniec stały na zapytanie Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 14 m do maks. 450 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwu pomiędzy 12 i 14 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4.1 | Seria E4.162 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Wartości diagramu są tymczasowe = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 ≤145 mm 162 195 * 580 580 580 580 580 580 580 ** ** * 950 1050 1350 1600 1950 2050 2400 ** ** * 1600 1800 2400 2800 3200 3400 3800 ** ** * 300 350 600 800 1100 1150 1450 ** ** *Wartości takie jak zastosowania samonośne **Wartości na zapytanie 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1700 2200 648 698 748 798 848 898 948 998 1148 1398 1190 1345 1500 1660 1815 1975 2130 2285 2760 3545 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 100 mm (z 5,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 162 Skok [mm/ogniwo] 200 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 5 1000 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 200 256 ≈ 10,45 250 306 ≈ 10,74 300 356 ≈ 10,99 325 381 ≈ 11,02 350 406 ≈ 11,21 Nr art. e-prowadniki 400 456 ≈ 11,51 450 506 ≈ 11,65 500 556 ≈ 11,83 550 606 ≈ 12,11 600 656 ≈ 12,45 Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.162. 40 . 350 .0 = poprzeczka na każdym ogniwie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=