IGUS | e-prowadniki
Bi 2 Bi 1 Bi 3 Bi 3 + 33 Bi 1 + 33 ( Bi 1 + 33 + Bi 2 + 42 + Bi 3 + 33) + 27 ± 3 Bi 2 + 42 Bi 1 + 33 + Bi 2 + 42 + Bi 3 + 33 ± 3 50 80 13,5 Bi 2 Bi 1 Bi 2 -19,15 Bi 1 -19,15 Bi 2 +21,9 Bi 1 -43,2 4,5 Bi 1 + Bi 2 + 52 + 12,7 ±2 3 110 45 50 15 Bi 2 Bi 1 Bi 2 Bi 1 Bi 1 + Bi 2 + 85 ± 2 110 15 13,5 110 80 15 50 45 80 50 45 Bi 2 -25 ± 5 Bi 1 +25 ± 5 Bi 2 -25 ± 5 Bi 1 +25 ± 5 Bi 1 + Bi 2 + 79 ± 2 13,5 E4.112 R4.112 544 545 E4.112 R4.112 Ø ≤ [mm] 450.15.RHD115 115 450.17.RD115 115 450.25.D150 150 450.30.D200 200 450.35.D250 220 450.40.D300 270 450.20.HD150 150 450.25.HD200 200 450.30.HD250 220 E4.1 | Serie E4.112·R4.112 | Dodatkowe akcesoria Ogniwa poszerzające | Poprzeczki powiększające Ogniwa poszerzające | Ekstremalnie szerokie e-prowadniki aż do 3,0 m ● ● Niemalże nieograniczona możliwość ułożenia obok siebie, gdy wysokie ciężary wypełnienia wymagają niezwykle szerokich e-prowadników (aż do 3000 mm) ● ● Długość samonośna FL G max. może być zwiększona, gdy wymagane są dodatkowe obciążenia Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie długich węży Odpowiednie do przewodów z maks. średnicą zewnętrzną ≤ 270 Ślizg dzięki poprzeczce zamontowanej wzdłuż zewnętrz- nego promienia oraz specjalnej prowadnicy Poprzeczka przedłużająca połączona z otwieralnymi poprzeczkami lub bez- pośrednio przyczepiona do ogniwa bocznego. Okrągła lub kwadratowa poprzeczka przedłużająca połączona z otwieralny- mi poprzeczkami lub przyłączona bez- pośrednio do ogniwa bocznego (widok ze strony końca montażowego) Przykład zamówienia: Kombinacja z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną: - wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.112.10/15RHD E 115/10. R .0 - wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.112.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do boku ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż: - zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.112.17RD E 115. R .0 - wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.112.17RD Z 115. R .0 Gorące wióry aż do +850°C ● ● Wytrzymałość e-tuby na gorące wióry o temperaturze +850°C ● ● Zabezpieczenie przed wtapianiem lub osadzaniem się wiórów na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT System e-prowadników igus ® zastosowany w suwnicach bramowych. Dla wysokich obciążeń i dużych prędkości w trudnych warunkach atmosferycznych. E4.1 | Serie E4.112·R4.112 | Dodatkowe akcesoria Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Otwieracz do e-prowadnika dla łatwego otwierania i zamykania ● ● Łatwe otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu koniecznego do instalacji Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Nr artykułu Wąż Kształt poprzecz- ki powiększającej Zamontowa- ny do boku ogniwa Kombinacja z po- przeczkami otwiera- nymi zatrzaskowo Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak Więcej informacji www.igus.pl/E4.112 www.igus.pl/R4.112
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=