IGUS | e-prowadniki
542 E4.112 R4.112 112.1.1 1121.X 108.1.1 1121.X 490.27 112.6.1 112.H.1.1 112.H.2.1 1121.X 112.5.1 min.16 min.32 108 20 6 20 20 20 5 min.16 112.1.1 1121.X 108.1.1 1121.X 490.27 112.6.1 112.H.1.1 112.H.2.1 1121.X 112.5.1 min.16 112 20 6 20 20 20 5 min.32 108 20 6 20 20 20 5 min.16 112 5 543 E4.112 R4.112 5,35 20 108.1 108.1.1 X [mm] 050 1120.050 1121.050 065 1120.065 1121.065 075 1120.075 1121.075 100 1120.100 1121.100 125 1120.125 1121.125 X [mm] 150 1120.150 1121.150 175 1120.175 1121.175 200 1120.200 1121.200 225 1120.225 1121.225 250 1120.250 1121.250 X [mm] 300 1120.300 1121.300 350 1120.350 1121.350 375 1120.375 1121.375 387 1120.387 1121.387 450 1120.450 1121.450 X -1 6 1120.X 1121.X 10 20 5,35 112.H.2 112.H.2.1 5,35 20 112.H.1 112.H.1.1 5,35 25 112.6 112.6.1 9 27 9 489.27 490.27 Uwaga: Prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-tuby: 32 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. E4.1 | e-tuby R4.112 | Akcesoria (e-prowadniki strona poprzednia) Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów | Tylko do zastosowania w e-tubach Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E4.11 2 E4.1 | e-prowadniki E4.112 | Akcesoria Specjalne komponenty | Nowe dodatkowe podziały wewnętrzne | Tylko dla e-prowadników Uwaga: Prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-prowadnik: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Separatory rozdzielne W celu łatwego i skutecznego wypełnienia e-prowadni- ków, separatory te można rozdzielić na środku. Dzięki temu, możliwe jest również szybkie wypełnienie przewo- dami środkowych komór półek z góry. Szybki montaż i uniwersalne wyposażenie. Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą. Dla zwiększonej siły trzymania Separatory blokujące dla wyższych sił otwierających o wy- sokiej wilgotności powietrza i/lub długich węży hydraulicz- nych. Są ustawiane z dużą dokładnością a następnie blo- kowane w danej pozycji. Zacisk rolkowy Minimalizuje tarcie delikatnych przewodów. Wystarczy zatrzasnąć na otwieralnej poprzeczce. Ruchome rolki kom- pensują relatywne ruchy pomiędzy e-prowadnikiem i wę- żem. Specjalne elementy do podziału wewnętrznego | Tylko dla e-prowadników Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Separator standardo- wy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Zacisk rolkowy dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator blokujący niezamontowany zamontowany Więcej informacji www.igus.pl/E4.112 www.igus.pl/R4.112
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=